Menü Arama

Emniyet Mühürleri

Stokta

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

Emniyet Mühürlerimiz plastik kaplar için kurcalama kanıtlayıcı bir mühür sağlar, hırsızlık ve kirlenmeye karşı koruma sunar.Saklama ve alışveriş kaplarında kullanmak için idealdir. Malzeme: Steel, PP, HIPS Renk: Orange, Yellow, Red, Green, Natural, White, Blue Seri Kodu: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
14 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu C D Malzeme A B Tip Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PP
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PP
20,4034 TL - 20,4034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,9971 TL - 0,9971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
20,4034 TL - 20,4034 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.8 mm
23.8 mm
HIPS
6.0 mm
11.5 mm
ZipLock
0,8087 TL - 0,8087 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,483 TL - 0,483 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
13,6181 TL - 13,6181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
23.0 mm
10.8 mm
PP
20.5 mm
15.0 mm
Arrowlock
0,6255 TL - 0,6255 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
0,8482 TL - 0,8482 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
20.0 mm
10.7 mm
PP
36.0 mm
10.0 mm
Arrowlock
9,1718 TL - 9,1718 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.3 mm
0.6 mm
Steel
215.0 mm
15.7 mm
SphereLock
51,128 TL - 51,128 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
150.0 mm
2.0 mm
PP
18.0 mm
50.0 mm
LuggageLock
Emniyet Mührü 220.0 mm 2.6 mm Yellow PP

SECURE-1102


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    PP
  • Renk
    Sarı
  • GTIP Numarası
    3926909790
Emniyet Mührü 3.0 mm (T) 87.0 mm (L) Steel Orange

SECURE-1901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    Steel
  • Renk
    Orange
  • GTIP Numarası
    7326909890
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Orange

1255489


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
Emniyet Mührü (T) (L) PP Yellow

SECURE-1504


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Malzeme
    PP
  • Renk
    Sarı
  • GTIP Numarası
    3926909790
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) HIPS Green

1255532

Fiyat Aralığı
20,4034 TL - 20,4034 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) HIPS Red

1228180

Fiyat Aralığı
0,9971 TL - 0,9971 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ZipLock 2.0 mm (T) 11.0 mm (L) HIPS Yellow

1239571

Fiyat Aralığı
20,4034 TL - 20,4034 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    6.0 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    14.8 mm
  • D
    23.8 mm
  • E
    2.0 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Blue

1228227

Fiyat Aralığı
0,8087 TL - 0,8087 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP White

1301530

Fiyat Aralığı
0,483 TL - 0,483 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 15.0 mm (T) 20.4 mm (L) PP Blue

1255479

Fiyat Aralığı
13,6181 TL - 13,6181 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    20.5 mm
  • B
    15.0 mm
  • C
    23.0 mm
  • D
    10.8 mm
  • E
    6.8 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP White

1301533

Fiyat Aralığı
0,6255 TL - 0,6255 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
ArrowLock 10.0 mm (T) 36.0 mm (L) PP Red

1301531

Fiyat Aralığı
0,8482 TL - 0,8482 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    36.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • C
    20.0 mm
  • D
    10.7 mm
  • E
    11.5 mm
SphereLock 8.3 mm (T) 215.0 mm (L) Steel Natural

1239556

Fiyat Aralığı
9,1718 TL - 9,1718 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    215.0 mm
  • B
    15.7 mm
  • C
    8.3 mm
  • D
    0.6 mm
  • Tip
    SphereLock
Luggagelock 2.0 mm 150.0 mm Red

1255465

Fiyat Aralığı
51,128 TL - 51,128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    18.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • C
    150.0 mm
  • D
    2.0 mm
  • Tip
    LuggageLock