Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Mıknatıslar

 (3 Ürün grupları)

Yuvarlak ve dikdörtgen ham mıknatıs serimiz, cihazları veya dahili bileşenleri tespit ederken aynı nitelikleri sunar. Çok çeşitli şekil, boyut ve çekme gücünde mevcut olan kolay kullanımlı bu mıknatıslarla alet kullanmaktan kurtulun. Ürün grubumuzda yer alan kap mıknatısları genellikle teşhirler, satış noktaları ve iş ekipmanı tutturma gibi uygulamalar için idealdir. Bu küçük ama temel bileşenler M3, M4, M5 ve M6 dahil çeşitli dişli boyutlarında gelen ferrit gibi malzeme seçeneklerinde sunulur. Neodim silindir mıknatıslarımız da birçok farklı çap, kalınlık ve azami tutuş güçlerinde mevcuttur.

Ferrit Mıknatıslar

Due to their high coercivity, Ferrite Magnets are suitable for a wide range of applications. These circular discs are magnetised with multipoles on one face. They can be used in Reed Switches, holding devices such as pot magnets, security systems, audio visual systems and many more. The range features two types; one is a standard disc shape and the other a ring with a 5mm counter sunk hole.

Kap Mıknatısları

Pot Magnets are ideal for use in fixing applications such as point of sale displays, exhibitions or in work holding equipment. Our pot magnets are available in numerous sizes and fixing styles.

Neodimiyum Mıknatıslar

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Seri Kodu: SR2332, SR2335