Pot Magnets are ideal for use in fixing applications such as point of sale displays, exhibitions or in work holding equipment. Our pot magnets are available in numerous sizes and fixing styles.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Çalışma Isısı | Çekme Gücü | Mıknatıs Malzemesi | Diş Boyutu | Toplam Çap | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodymium
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 18 Stokta |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferrite
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferrite
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 13 Stokta |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 3320 Stokta |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferrite
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 11134 Stokta |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodymium
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 527 Stokta |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodymium
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodymium
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| 9 Stokta |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 47 Stokta |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin