Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

ISO HDPE Spiral Kılıf Tekerlekler

 (1 Ürün grubu)


Spiral Sargılı Hortum Koruyucular - Maden Güvenliği Onaylı

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Eski 182:1986 numaralı İngiliz Kömür şartnamesine uygun olarak test edilip onaylanmıştır. Yeraltında kullanım için metalik olmayan malzemeler düzenlemesi gereksinimlerini karşılar.
  • NSW Maden Güvenliği Laboratuvarı Maden Kaynakları Departmanı tarafından test edilip AS2660 FRAS uyumluluğu onaylanmıştır - 1991.
  • Uluslararası Standart: ISO 6805.
  • Geçerli patentler: Avustralya 747837, Almanya 69912586.3-08, İtalya ve Birleşik Krallık 1062456, Birleşik Devletler 6286557
  • Alev geciktirici ve anti statik.
Malzeme: HDPE Renk: Gri, Siyah Seri Kodu: SR1081