Menü Arama

Spiral Sargılı Hortum Koruyucular - Maden Güvenliği Onaylı

Stokta

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Eski 182:1986 numaralı İngiliz Kömür şartnamesine uygun olarak test edilip onaylanmıştır. Yeraltında kullanım için metalik olmayan malzemeler düzenlemesi gereksinimlerini karşılar.
  • NSW Maden Güvenliği Laboratuvarı Maden Kaynakları Departmanı tarafından test edilip AS2660 FRAS uyumluluğu onaylanmıştır - 1991.
  • Uluslararası Standart: ISO 6805.
  • Geçerli patentler: Avustralya 747837, Almanya 69912586.3-08, İtalya ve Birleşik Krallık 1062456, Birleşik Devletler 6286557
  • Alev geciktirici ve anti statik.
Malzeme: HDPE Renk: Grey Seri Kodu: SR1081

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
8 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu C D Satın Al
24.023,8575 TL - 24.023,8575 TL 171 Stokta
4.3 mm
38.0
5.578,5102 TL - 5.578,5102 TL 348 Stokta
2.5 mm
15.0
37.940,3255 TL - 37.940,3255 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
61.0
7.318,187 TL - 7.318,187 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.8 mm
19.0
4.199,0494 TL - 4.199,0494 TL 216 Stokta
2.3 mm
12.0
43.159,0403 TL - 43.159,0403 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.0 mm
70.5
13.406,6351 TL - 13.406,6351 TL 860 Stokta
3.5 mm
23.0
16.885,7784 TL - 16.885,7784 TL 20 Stokta
4.3 mm
30.5
Spiralguard FRAS 36.1 mm 4.3 mm HDPE Grey

SGX-50FRAS

Fiyat Aralığı
24.023,8575 TL - 24.023,8575 TL

Stok Seviyeleri
171 Stokta
Özellikler
  • D
    38.0
  • C
    4.3 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Spiralguard FRAS 15.5 mm 2.5 mm HDPE Grey

SGX-20FRAS

Fiyat Aralığı
5.578,5102 TL - 5.578,5102 TL

Stok Seviyeleri
348 Stokta
Özellikler
  • D
    15.0
  • C
    2.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Spiralguard FRAS 44.0 mm 6.0 mm HDPE Grey

SGX-75FRAS

Fiyat Aralığı
37.940,3255 TL - 37.940,3255 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    61.0
  • C
    6.0 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Spiralguard FRAS 2.7 mm HDPE Siyah

SGX-25FRAS

Fiyat Aralığı
7.318,187 TL - 7.318,187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    19.0
  • C
    2.8 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Teknik özellikler
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 13.0 mm 2.2 mm HDPE Black

SGX-16FRAS

Fiyat Aralığı
4.199,0494 TL - 4.199,0494 TL

Stok Seviyeleri
216 Stokta
Özellikler
  • D
    12.0
  • C
    2.3 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Spiralguard FRAS 7.0 mm HDPE Gri

SGX-90FRAS

Fiyat Aralığı
43.159,0403 TL - 43.159,0403 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    70.5
  • C
    7.0 mm
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Teknik özellikler
    ISO 6805
Spiralguard FRAS 22.9 mm 3.5 mm HDPE Grey

SGX-32FRAS

Fiyat Aralığı
13.406,6351 TL - 13.406,6351 TL

Stok Seviyeleri
860 Stokta
Özellikler
  • D
    23.0
  • C
    3.5 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
Spiralguard FRAS 29.0 mm 4.3 mm HDPE Grey

SGX-40FRAS

Fiyat Aralığı
16.885,7784 TL - 16.885,7784 TL

Stok Seviyeleri
20 Stokta
Özellikler
  • D
    30.5
  • C
    4.3 mm
  • Rulo Uzunluğu
    20.0 m
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene