Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round Vibrasyon Sönümleyici Destekler ve Tamponlar

 (6 Ürün grupları)


KPR Sönümleme Takozları

Anti-vibration machine mounts featuring a galvanised steel ST37 casing and a natural rubber moulding. These dampening mounts have a 60 shore rubber hardness and break safe options are available in the range. These mounts are available in a mix of types and thread sizes.

Kauçuk Burçlar

Bushing made from natural rubber and steel. These bushings are available in three types and a mix of sizes to suit your purpose.

Series Code :SR6485

Seri Kodu: SR6485

Makine Destekleri - Vibrasyon Sönümleyici

Anti-vibration Machine Mounts absorb shock and reduce noise as well as providing good adhesion to the floor. These mounts are ideal for use as feet for machinery and conveyors.

Sandviç ve Saplama Takozları

Vibration mounts made with zinc plated steel and rubber. Suitable for any application that requires the isolation of vibration. Can be used in compression, shear or both, where there are no requirements for fail safe functionality. Available in five options and in a selection of thread sizes.

Series Code :SR5495

Seri Kodu: SR5495

Titreşim Sönümleyici Halkalar

Acting as a buffer and absorbing vibrations, our spacers and vibration mount standoffs, are suitable for applications where movement in stationary machinery is unavoidable. These products are also designed to help with noise reduction. Made from black Neoprene Rubber, 60 Shore. Finished with clear dichromate plating. Can withstand temperatures from -40 to 50 ºC.

Titreşimi Önleyici Silindirler

Bu Silindirler şokları sönümlemek, titreşimleri emmek ve dağıtmak için tasarlandığından çevresindeki ekipman veya yapılar üzerindeki etkiyi azaltır.

Titreşim Önleyici Silindirler, titreşimleri etkili bir şekilde sönümleyerek ekipman performansını, güvenilirliğini ve ömrünü artırır. Ayrıca, silindirlerin sönümleme etkisi, titreşimlerin oluşturduğu gürültüyü en aza indirerek daha sakin ve daha konforlu bir çalışma ortamı yaratır.

Hiçbir zaman gerilme durumda monte edilmemeli; eşit bir yükle, sadece eksenel veya radyal yönlü kullanılmalıdır. Makinelerde, kompresörlerde, klima ünitelerinde ve hafif mühendislik ekipmanlarında yaygın olarak kullanılırlar.

  • Şokları sönümler, titreşimleri sönümler ve dağıtır.
  • Hiçbir zaman gerilme durumda monte edilmemeli; eşit bir yükle kullanılmalıdır.
  • Sadece eksenel veya radyal yönlerde kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRP2008, SRP2006, SRP2004