Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kitap ve Cilt Vidaları Vidalar

 (3 Ürün grupları)


Cilt Vidası Seti

Binder Screw Sets are designed to screw the threaded part and receptacle together in seconds for a quick, easy, secure joining component. Supplied in sets including screw and receptacle (female part is the receptacle, and the male part is the screw).

It provides a secure binding solution, preventing the materials from coming apart, plus they are easy to use, install and remove. Used for bookbinding and with laminated applications.

  • Material: PC, PE, HDPE, Nylon
  • Colour: White, Transparent, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

Kitap Ciltleme Ayakları - Plastik

The Book Binding Posts are made of plastic, which makes them lightweight and durable. These are the female or receptacle sides (male threaded posts sold separately). Both parts are joined together to hold the bound papers or materials.

It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black, White

Kitap Ciltleme Vidaları - Metal

Kitap Ciltleme Ayakları üstün güç, dayanıklılık ve aşınma ve yıpranmaya mükemmel direnç sunan metalden mamuldür. Bu grup erkek dişli direği ve dişi yuva tarafını içerir; her iki parça da bağlı kağıt ve malzemeleri (her parça ayrı satılır) tutmak üzere birleştirilir. Erkek benzerinden farklı olarak, dişi kitap vidalarının başı üzerinde bir tahriki yoktur.

Ele veya düz tornavidayla eşleşme parçasına vidalanarak birçok levhayı birleştirir. Kartela, renkli grafikler, kataloglar, numune kitapları ve daha birçoğuyla pano bağlantı kurulumlarında kullanılır.

  • Üstün güç, dayanıklılık, aşınma ve yıpranmaya karşı mükemmel direnç sunar.
  • Ele veya düz tornavidayla eşleşme parçasına vidalanarak birçok levhayı birleştirir.
  • Kartela, renkli grafikler, kataloglar, numune kitapları ve daha birçoğuyla pano bağlantı kurulumlarında kullanılır.
Malzeme: Steel Renk: Brass Plated, Black, Nickel Plated Seri Kodu: