Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Book Binding Posts are made of plastic, which makes them lightweight and durable. These are the female or receptacle sides (male threaded posts sold separately). Both parts are joined together to hold the bound papers or materials.
It joins several sheets together by screwing them into a mating piece by hand or with a flat screwdriver. Used for panel fastening assemblies, such as swatch cards, colour charts, catalogues, sample books and many others.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Renk | Stil | Diş Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,9077 TL - 6,9077 TL | 1000 Stokta |
M6
|
White
|
Dişli
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
8,3797 TL - 8,3797 TL | 19000 Stokta |
M4
|
Black
|
Dişli
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,6631 TL - 7,6631 TL | 17000 Stokta |
M6
|
White
|
Dişli
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,4966 TL - 7,4966 TL | 69174 Stokta |
M4
|
White
|
Dişli
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,0445 TL - 7,0445 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Black
|
Dişli
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
6,9077 TL - 6,9077 TL | 1428 Stokta |
M6
|
White
|
Push-in
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6,8447 TL - 6,8447 TL | 11340 Stokta |
M4
|
Black
|
Dişli
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,8447 TL - 6,8447 TL | 34958 Stokta |
M4
|
White
|
Dişli
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,8436 TL - 7,8436 TL | 29447 Stokta |
M4
|
White
|
Dişli
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
8,0117 TL - 8,0117 TL | 36126 Stokta |
M5
|
White
|
Dişli
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,0445 TL - 7,0445 TL | 738 Stokta |
M4
|
White
|
Dişli
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,4966 TL - 7,4966 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
Black
|
Dişli
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,8436 TL - 7,8436 TL | 107828 Stokta |
M4
|
Black
|
Dişli
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
6,9077 TL - 6,9077 TL | 8500 Stokta |
M6
|
Black
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,0117 TL - 8,0117 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
Black
|
Dişli
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
8,3797 TL - 8,3797 TL | 20715 Stokta |
M4
|
White
|
Dişli
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,9077 TL - 6,9077 TL | 6011 Stokta |
M6
|
Black
|
Push-in
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6,2167 TL - 6,2167 TL | 279485 Stokta |
M6
|
Black
|
Dişli
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,9814 TL - 6,9814 TL | 22820 Stokta |
M6
|
Black
|
Dişli
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
6,9077 TL - 6,9077 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
White
|
Push-in
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin