Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Stainless Steel Omuzlu Vidalar Vidalar M2

 (3 Ürün grupları)


Anu-Lok Omuzlu Vidalar - Kapak Başlı

The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.

These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.

Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.

  • They are suitable for a variety of applications including electronics, machinery and automotive uses.
  • The screws possess some magnetic properties and are resistant to corrosion.
Malzeme: 303 paslanmaz dişli kilit ile Seri Kodu: SRP0130

Omuzlu Vidalar - Kapak Başlı

Omuzlu Vidalar; altıgen, torx veya oluklu tahrikli olup kapak başlıdır.

  • Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
  • Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir.
  • Oluklu tahrikler, standart uçlu tornavidalara uyar ve aşağı doğru basınç gereksinimi, girintili açıklığa sahip olanlardan daha azdır.

Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
  • Ostenitli Paslanmaz Çelik veya Titanyumdan mamul olup korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir.
  • Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Malzeme: 303 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, 416 Paslanmaz Çelik, Titanyum G2, Titanyum G5 Renk: , Black Seri Kodu: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Ortası Delik Omuzlu Vidalar - Kapak Başlı

Ortasından açılmış bir delik içeren Ortası Delik Vidalar, kör dişli deliğin dibinde sıkışan gazları delik yoluyla çıkarır ve uygulamada hava akışı sağlar. Ortasında yer alan havalandırma özelliği, yüksek vakumlu sistemlerde sızıntıyı azalttığından HV ve UHV sistemlerinde yaygın olarak kullanılır.

Ortası Delik Vidalar, altıgen tahrikli olup kapak alyan başlıdır. Altıgen tahrikler, hassas kurulumlar ve sınırlı yüzey alanı bulunan durumlar için uygundur. Hassas omuz özelliği sayesinde doğru kurulum sağlar. Paslanmaz Çelikten mamuldür.

  • Bu vidaların omuz özelliği daha fazla yüzey alanı yaratarak tutuşu geliştirir.
  • Havalandırma tasarımıyla kontrollü hava akışı oluşturduğundan uygun havalandırmanın kritik olduğu uygulamalarda idealdir.
  • Sızdırmaz mahfazalar, kabinler ve makinelerde kullanıma uygundur.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0098.A4