Menu Vyhledávání

Pouzdra izolační

Skladem

Izolační pouzdra ,izolují teplo a elektřinu tam, kde je to zcela nezbytné. Tyto produkty jsou typem osazené podložky a jsou vyrobena z různých materiálů a v různých barvách. Jsou samomazná a odolná vůči korozi a oděru.

Tato osazená podložka, chcete-li izolační pouzdro, je vyrobená z polyamidu 6.6. Tyto polyamidové podložky jsou samomazné a jsou alternativou ke kluzným ložiskům, takže jsou vhodné pro vše, co se otáčí. Mají nízký koeficient tření a jsou odolné vůči vlhku, nečistotám a většině chemikálií. Máme také zapuštěná pouzdra, která se často používají v elektrotechnickém průmyslu a v mnoha zemích je jejich použití ze zákona povinné. Spolu se šrouby se zápustnou hlavou zabraňují elektrochemické korozi.

Možná se vám bude pro projekty více hodit náš široký výběr izolačních pouzder. Tato pouzdra jsou vyrobena buď z přírodního polyamidu 6 nebo černého polyamidu se skelným vláknem; pouzdra zabraňují kontaktu s vodivými materiály, uvolnění následkem vibrace a umožňují přesné rozmístění komponentů.

Náš sortiment izolačních pouzder dále rozšiřuje nabídka pojistných a těsnicích podložek. Pojistné a těsnicí druhy jsou prodávány samostatně. Izolátory šroubů jsou k dostání v různých velikostech a také v provedení odolávajícím vysokým teplotám. Vysokoteplotní izolátory jsou v nabídce také v provedení z polyfenylsulfidu (PPS). Nebo si jednoduše prohlédněte náš široký sortiment izolačních pouzder a podložek s třídou hořlavosti UL94 V2.

Produktová řada: SR1948 ,SR2804, SR6441

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 356
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška příruby Vnější průměr příruby Materiál Výška základny Vnitřní průměr Kompatibilní velikosti šroubů Vnější průměr základny Koupit
0,7144 Kč - 0,8822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
6.2 mm
polyamid
6.0 mm
3.1 mm
M3
4.0 mm
1,0019 Kč - 1,2369 Kč 5000 Skladem
1.6 mm
16.2 mm
polyamid
1.5 mm
4.9 mm
9.6 mm
10184080 3,899 Kč - 4,8738 Kč 244400 Skladem
2.5 mm
14.2 mm
polyamid
4.0 mm
8.1 mm
M8
10.0 mm
0,9469 Kč - 1,1692 Kč 217 Skladem
3.1 mm
12.7 mm
polyamid
11.1 mm
4.2 mm
#6
6.3 mm
0,7258 Kč - 0,8961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
8.4 mm
polyamid
4.0 mm
4.1 mm
M4
6.0 mm
4,3561 Kč - 5,2709 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
12.2 mm
polyamid
4.0 mm
6.1 mm
8.0 mm
0,9035 Kč - 1,1154 Kč 3020 Skladem
2.5 mm
14.2 mm
polyamid
8.0 mm
8.1 mm
M8
10.0 mm
8,9772 Kč - 10,8625 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
25.4 mm
polyamid
3 mm
16.4 mm
18.9 mm
5,7033 Kč - 7,3348 Kč 3684 Skladem
4.5 mm
25.0 mm
polyamid
1.4 mm
8.5 mm
13.0 mm
5,7033 Kč - 10,3747 Kč 49 Skladem
4.5 mm
25.0 mm
polyamid
8.5 mm
6.5 mm
13.0 mm
3,6953 Kč - 4,5319 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
4.6 mm
polyamid
1.6 mm
2.3 mm
#2. M2
3.0 mm
3,0399 Kč - 4,2251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
15.0 mm
polyamid
2.0 mm
5.2 mm
6.9 mm
1,9103 Kč - 2,0219 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
6.0 mm
polyamid
1.6 mm
2.9 mm
#4. M2.5
3.7 mm
2,9283 Kč - 3,779 Kč 200 Skladem
1.0 mm
12.0 mm
polyamid
15.0 mm
5.1 mm
6.4 mm
3,6534 Kč - 4,769 Kč 60 Skladem
1.2 mm
28.0 mm
polyamid
2.5 mm
10.2 mm
12.5 mm
12,0899 Kč - 12,0899 Kč 650 Skladem
2.0 mm
11.0 mm
polyamid
8.0 mm
5.0 mm
8.0 mm
2,8446 Kč - 3,9742 Kč 129610 Skladem
1.0 mm
12.0 mm
polyamid
10.0 mm
5.2 mm
6.2 mm
5,565 Kč - 5,9359 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
15.7 mm
PA6 GF25%
8.0 mm
4.5 mm
M4
9.7 mm
1,8825 Kč - 2,9841 Kč 200 Skladem
0.8 mm
7.0 mm
polyamid
7.4 mm
3.5 mm
4.9 mm
2,7888 Kč - 3,9044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
15.0 mm
polyamid
1.5 mm
4.2 mm
6.9 mm
  • z/ze 18
Pouzdra izolační 3.1 mm 6.2 mm 1.0 mm polyamid

10184035

Cenové rozmezí
0,8822 Kč - 0,7144 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    6.0 mm
  • Vnější průměr základny
    4.0 mm
  • Výška příruby
    1.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    6.2 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
Pouzdra izolační 4.9 mm 16.2 mm 1.6 mm polyamid

10187807

Cenové rozmezí
1,2369 Kč - 1,0019 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    1.5 mm
  • Vnější průměr základny
    9.6 mm
  • Výška příruby
    1.6 mm
  • Vnější průměr příruby
    16.2 mm
  • Vnitřní průměr
    4.9 mm
Pouzdra izolační 8.1 mm 14.2 mm 2.5 mm polyamid

10184080

Cenové rozmezí
4,8738 Kč - 3,899 Kč

Skladové zásoby
244400 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    4.0 mm
  • Vnější průměr základny
    10.0 mm
  • Výška příruby
    2.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    14.2 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
Pouzdra izolační 4.2 mm 12.7 mm 3.20 mm polyamid

10187791

Cenové rozmezí
1,1692 Kč - 0,9469 Kč

Skladové zásoby
217 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    11.1 mm
  • Vnější průměr základny
    6.3 mm
  • Výška příruby
    3.1 mm
  • Vnější průměr příruby
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
Pouzdra izolační 4.1 mm 8.4 mm 4.0 mm polyamid

10331361

Cenové rozmezí
0,8961 Kč - 0,7258 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4.0 mm
  • Vnější průměr základny
    6.0 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    8.4 mm
  • Vnitřní průměr
    4.1 mm
Pouzdra izolační 6.1 mm 12.2 mm 1.5 mm polyamid

10334478

Cenové rozmezí
5,2709 Kč - 4,3561 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    4.0 mm
  • Vnější průměr základny
    8.0 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    12.2 mm
  • Vnitřní průměr
    6.1 mm
Pouzdra s přírubou 8.1 mm 14.2 mm 8.0 mm polyamid

10184097

Cenové rozmezí
1,1154 Kč - 0,9035 Kč

Skladové zásoby
3020 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    8.0 mm
  • Vnější průměr základny
    10.0 mm
  • Výška příruby
    2.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    14.2 mm
  • Vnitřní průměr
    8.1 mm
Pouzdra izolační 0.645 in 1.000 in 3.3 mm polyamid

10334898

Cenové rozmezí
10,8625 Kč - 8,9772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    3 mm
  • Vnější průměr základny
    18.9 mm
  • Výška příruby
    3.3 mm
  • Vnější průměr příruby
    25.4 mm
  • Vnitřní průměr
    16.4 mm
Pouzdra izolační 8.5 mm 25.0 mm 10.5 mm polyamid

10228906

Cenové rozmezí
7,3348 Kč - 5,7033 Kč

Skladové zásoby
3684 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    1.4 mm
  • Vnější průměr základny
    13.0 mm
  • Výška příruby
    4.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.5 mm
Pouzdra izolační 6.5 mm 25.0 mm 13.0 mm polyamid

10228999

Cenové rozmezí
10,3747 Kč - 5,7033 Kč

Skladové zásoby
49 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    8.5 mm
  • Vnější průměr základny
    13.0 mm
  • Výška příruby
    4.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.5 mm
Pouzdra izolační 2.3 mm 4.6 mm 2.8 mm polyamid

10016176

Cenové rozmezí
4,5319 Kč - 3,6953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr základny
    3.0 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    4.6 mm
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
Podložky izolační 5.2 mm 15.0 mm 3.5 mm polyamid

10055007

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    2.0 mm
  • Vnější průměr základny
    6.9 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
Pouzdra izolační 2.9 mm 6.0 mm 2.8 mm polyamid

10016251

Cenové rozmezí
2,0219 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.6 mm
  • Vnější průměr základny
    3.7 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    6.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.9 mm
Pouzdra izolační 5.1 mm 12.0 mm 16.0 mm polyamid

10229064

Cenové rozmezí
3,779 Kč - 2,9283 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    15.0 mm
  • Vnější průměr základny
    6.4 mm
  • Výška příruby
    1.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.1 mm
Pouzdra izolační 10.2 mm 28.0 mm 3.7 mm polyamid

10229132

Cenové rozmezí
4,769 Kč - 3,6534 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    2.5 mm
  • Vnější průměr základny
    12.5 mm
  • Výška příruby
    1.2 mm
  • Vnější průměr příruby
    28.0 mm
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
Pouzdra izolační 5.0 mm 11.0 mm 10.0 mm polyamid

10137932

Cenové rozmezí
12,0899 Kč - 12,0899 Kč

Skladové zásoby
650 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    8.0 mm
  • Vnější průměr základny
    8.0 mm
  • Výška příruby
    2.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    11.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
Pouzdra izolační 5.2 mm 12.0 mm 11.0 mm polyamid

10229101

Cenové rozmezí
3,9742 Kč - 2,8446 Kč

Skladové zásoby
129610 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    10.0 mm
  • Vnější průměr základny
    6.2 mm
  • Výška příruby
    1.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
Pouzdra izolační 4.5 mm 15.7 mm PA6 GF25%

10161043

Cenové rozmezí
5,9359 Kč - 5,565 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    8.0 mm
  • Vnější průměr základny
    9.7 mm
  • Výška příruby
    5.0 mm
  • Vnější průměr příruby
    15.7 mm
  • Vnitřní průměr
    4.5 mm
Pouzdra izolační 3.5 mm 7.0 mm 8.2 mm polyamid

10228968

Cenové rozmezí
2,9841 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Výška základny
    7.4 mm
  • Vnější průměr základny
    4.9 mm
  • Výška příruby
    0.8 mm
  • Vnější průměr příruby
    7.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
Podložky izolační 4.2 mm 15.0 mm 3.5 mm polyamid

10054949

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 2,7888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška základny
    1.5 mm
  • Vnější průměr základny
    6.9 mm
  • Výška příruby
    1.5 mm
  • Vnější průměr příruby
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm