Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.
Produktová řada: SR2719 ,SR2727
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr otvoru A | Průměr otvoru B | Tloušťka panelu A | Tloušťka panelu B | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4802 Kč - 6,7351 Kč | 5000 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
5,5081 Kč - 6,7351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
5,4802 Kč - 6,7351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
3,0641 Kč - 3,1927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
2,4448 Kč - 2,6016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
2,6579 Kč - 2,9533 Kč | 986 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,8347 Kč - 4,2391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
2,5166 Kč - 2,7962 Kč | 73000 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
5,285 Kč - 6,512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2,5702 Kč - 2,8557 Kč | 1000 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3,4163 Kč - 4,1833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,4941 Kč - 6,7351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
2,9253 Kč - 3,2504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
3,1514 Kč - 3,8486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,9243 Kč - 3,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
2,9761 Kč - 3,3068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
12,0062 Kč - 13,3309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
5,4802 Kč - 6,7351 Kč | 3000 Skladem |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
3,7683 Kč - 4,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
5,4662 Kč - 6,7351 Kč | 990 Skladem |
0.154 in
3.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku