Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.

Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.

Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.

  • Jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
  • Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Max. posun d3 l1 Koupit
2 595,235 Kč - 3 460,1478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
1 500,835 Kč - 2 000,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
1 438,878 Kč - 1 918,4217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
1 500,835 Kč - 2 000,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
1 946,426 Kč - 2 595,2348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
1 800,704 Kč - 2 400,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
2 913,939 Kč - 3 885,1696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
38 668,552 Kč - 51 557,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
1 929,078 Kč - 2 572,187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
5 425,409 Kč - 7 233,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
8 998,317 Kč - 11 997,7565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
458.0
M6
550.0
5 631,60 Kč - 7 508,6348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
274.0
M6
350.0
7 284,352 Kč - 9 712,3044 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
4 263,104 Kč - 5 684,1391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
19 315,317 Kč - 25 753,5913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
4 386,274 Kč - 5 848,4478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
6 206,804 Kč - 8 275,6565 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
26 317,396 Kč - 35 089,9435 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
  • z/ze 4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 175.0 M4 8.0 ocel

20162115

Cenové rozmezí
3 460,1478 Kč - 2 595,235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    175.0
  • Max. posun
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 45.0 M3 6.0 ocel

20161972

Cenové rozmezí
2 000,9478 Kč - 1 500,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • Max. posun
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 20.0 M2 4.0 ocel

20161897

Cenové rozmezí
1 918,4217 Kč - 1 438,878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    20.0
  • Max. posun
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 30.0 M2 4.0 ocel

20161903

Cenové rozmezí
2 000,9478 Kč - 1 500,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • Max. posun
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 105.0 M3 6.0 ocel

20162016

Cenové rozmezí
3 231,90 Kč - 2 423,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    105.0
  • Max. posun
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 100.0 M6 15.0 ocel

20162238

Cenové rozmezí
2 595,2348 Kč - 1 946,426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    100.0
  • Max. posun
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 40.0 M2 4.0 ocel

20161910

Cenové rozmezí
2 400,9391 Kč - 1 800,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • Max. posun
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M5 11.0 ocel

20161880

Cenové rozmezí
3 885,1696 Kč - 2 913,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 70.0 M2 4.0 ocel

20161941

Cenové rozmezí
3 231,90 Kč - 2 423,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    70.0
  • Max. posun
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1000.0 M10 28.0 ocel

20159290

Cenové rozmezí
51 557,987 Kč - 38 668,552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1000.0
  • Max. posun
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 80.0 M5 11.0 ocel

20159344

Cenové rozmezí
2 572,187 Kč - 1 929,078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    80.0
  • Max. posun
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 180.0 M3 6.0 ocel

20162054

Cenové rozmezí
7 233,7957 Kč - 5 425,409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    180.0
  • Max. posun
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 550.0 M6 15.0 ocel

20162320

Cenové rozmezí
11 997,7565 Kč - 8 998,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    550.0
  • Max. posun
    458.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 350.0 M6 15.0 ocel

20162283

Cenové rozmezí
7 508,6348 Kč - 5 631,60 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    350.0
  • Max. posun
    274.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 450.0 M6 15.0 ocel

20162306

Cenové rozmezí
9 712,3044 Kč - 7 284,352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    450.0
  • Max. posun
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 275.0 M4 8.0 ocel

20162153

Cenové rozmezí
5 684,1391 Kč - 4 263,104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    275.0
  • Max. posun
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 600.0 M10 28.0 ocel

20162436

Cenové rozmezí
25 753,5913 Kč - 19 315,317 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    600.0
  • Max. posun
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M8 22.0 ocel

20162344

Cenové rozmezí
5 848,4478 Kč - 4 386,274 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 400.0 M5 11.0 ocel

20162214

Cenové rozmezí
8 275,6565 Kč - 6 206,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    400.0
  • Max. posun
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 700.0 M10 28.0 ocel

20174088

Cenové rozmezí
35 089,9435 Kč - 26 317,396 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    700.0
  • Max. posun
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5