Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | l2 | H1 | Materiál | d1 | l1 | Typ | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129,922 Kč - 185,6946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
M8
|
40.0
|
závit krátký
|
||
414,219 Kč - 591,6144 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
125.0
|
Standardní závit
|
||
24,453 Kč - 35,0987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
45.0
|
Stavební třída
|
||
24,453 Kč - 35,0987 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
50.0
|
Stavební třída
|
||
26,676 Kč - 38,038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
85.0
|
Stavební třída
|
||
62,985 Kč - 90,0809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
ocel
|
M20
|
110.0
|
Stavební třída
|
||
24,947 Kč - 35,7903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.74
|
24.5
|
10.0
|
ocel
|
M16
|
60.0
|
Stavební třída
|
||
54,093 Kč - 77,2863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.71
|
28.5
|
13.0
|
ocel
|
M20
|
65.0
|
Stavební třída
|
||
23,218 Kč - 33,1968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
ocel
|
M12
|
45.0
|
Stavební třída
|
||
23,218 Kč - 33,1968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.74
|
20.5
|
8.0
|
ocel
|
M12
|
50.0
|
Stavební třída
|
||
900,562 Kč - 1 286,376 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
44.0
|
56.0
|
26.0
|
ocel
|
M42
|
150.0
|
Standardní závit
|
||
90,896 Kč - 129,675 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
60.0
|
závit krátký
|
||
85,215 Kč - 121,7216 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
50.0
|
závit krátký
|
||
70,148 Kč - 100,1091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.71
|
33.0
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
100.0
|
Stavební třída
|
||
75,582 Kč - 107,8896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
17.0
|
8.8
|
ocel
|
M14
|
35.0
|
závit krátký
|
||
221,806 Kč - 316,9257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
24.5
|
12.5
|
ocel
|
M20
|
150.0
|
závit krátký
|
||
218,348 Kč - 312,0845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
28.5
|
15.0
|
ocel
|
M24
|
80.0
|
závit krátký
|
||
75,582 Kč - 107,8896 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
15.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
40.0
|
závit krátký
|
||
56,069 Kč - 80,0527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
ocel
|
M10
|
30.0
|
závit krátký
|
||
102,258 Kč - 146,1005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
17.5
|
7.5
|
ocel
|
M12
|
75.0
|
závit krátký
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku