Menu Vyhledávání

Šrouby lícované – hlava šestihranná

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto lícované šrouby, známé také jako šrouby s osazením, jsou druhem upevňovacího prvku, který má mezi hlavou a závitovou částí šroubu hladké osazení. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.

Snižují koncentraci tlaku na jedno místo a riziko poškození nebo selhání. Jsou také odolné, nerezavějící a nemagnetické. Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.

Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu. Šestihranný tvar hlavy usnadňuje její otočení pomocí francouzského klíče nebo klíče s vnitřním šestihranem pro zajištění pevného spoje. Má všestranné využití v různých odvětvích včetně automobilového, průmyslového, elektronického a stavebního.

  • Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí pro polohovací, utahovací nebo otočné součásti.
  • Jejich šestihranná hlava nabízí pohodlný a stabilní úchop pro snadnější utahování a uvolňování šroubu.
  • Jsou odolné, nerezavějící a nemagnetické.
  • Mají vysokou nosnost, jsou odolné vůči vibracím a obstojí i v drsném prostředí.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel Produktová řada: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 562
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 l2 H1 Materiál d1 l1 Typ Koupit
486,837 Kč - 695,6508 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
100.0
Standardní závit
505,609 Kč - 722,1786 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
105.0
Standardní závit
366,301 Kč - 523,4424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
65.0
Standardní závit
311,467 Kč - 445,0446 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
85.0
Standardní závit
528,827 Kč - 755,5236 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
110.0
Standardní závit
646,399 Kč - 923,4342 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
44.5
17.0
ocel
M27
180.0
Standardní závit
33,839 Kč - 48,3132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0
14.5
5.3
ocel
M8
48.0
Standardní závit
202,293 Kč - 288,99 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
22.5
7.5
ocel
M12
95.0
Standardní závit
468,559 Kč - 669,4194 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
90.0
Standardní závit
519,441 Kč - 741,8892 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
135.0
Standardní závit
560,937 Kč - 801,3174 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
140.0
Standardní závit
583,414 Kč - 833,3286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
120.0
Standardní závit
624,416 Kč - 892,164 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
44.5
17.0
ocel
M27
170.0
Standardní závit
427,804 Kč - 611,0286 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
80.0
Standardní závit
83,733 Kč - 119,4492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
25.0
10.0
ocel
M16
48.0
Standardní závit
29,887 Kč - 42,5334 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.0
20.5
7.5
ocel
M12
32.0
Standardní závit
160,55 Kč - 229,2654 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
75.0
Standardní závit
587,86 Kč - 839,8494 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28.0
39.5
17.0
ocel
M27
150.0
Standardní závit
412,737 Kč - 589,6878 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.0
27.0
10.0
ocel
M16
140.0
Standardní závit
331,227 Kč - 473,2026 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.0
30.5
12.5
ocel
M20
85.0
Standardní závit
  • z/ze 29
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 100.0 ocel

20257125

Cenové rozmezí
695,6508 Kč - 486,837 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    100.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 105.0 ocel

20257132

Cenové rozmezí
722,1786 Kč - 505,609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    105.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 65.0 ocel

20257064

Cenové rozmezí
523,4424 Kč - 366,301 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    65.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 85.0 ocel

20257101

Cenové rozmezí
445,0446 Kč - 311,467 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    85.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 110.0 ocel

20257149

Cenové rozmezí
755,5236 Kč - 528,827 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    110.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 180.0 ocel

20257255

Cenové rozmezí
923,4342 Kč - 646,399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    180.0
  • l2
    44.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M8 9.0 48.0 ocel

20258788

Cenové rozmezí
48,3132 Kč - 33,839 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    48.0
  • l2
    14.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 95.0 ocel

20258900

Cenové rozmezí
288,99 Kč - 202,293 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    95.0
  • l2
    22.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 90.0 ocel

20257118

Cenové rozmezí
669,4194 Kč - 468,559 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    90.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 135.0 ocel

20257194

Cenové rozmezí
741,8892 Kč - 519,441 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    135.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 140.0 ocel

20257200

Cenové rozmezí
801,3174 Kč - 560,937 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    140.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 120.0 ocel

20257163

Cenové rozmezí
833,3286 Kč - 583,414 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    120.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 170.0 ocel

20257248

Cenové rozmezí
892,164 Kč - 624,416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    170.0
  • l2
    44.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 80.0 ocel

20257095

Cenové rozmezí
611,0286 Kč - 427,804 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    80.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 48.0 ocel

20258979

Cenové rozmezí
119,4492 Kč - 83,733 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    48.0
  • l2
    25.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M12 13.0 32.0 ocel

20258849

Cenové rozmezí
42,5334 Kč - 29,887 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    32.0
  • l2
    20.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 75.0 ocel

20258993

Cenové rozmezí
229,2654 Kč - 160,55 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M27 28.0 150.0 ocel

20257224

Cenové rozmezí
839,8494 Kč - 587,86 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M27
  • d2
    28.0
  • l1
    150.0
  • l2
    39.5
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M16 17.0 140.0 ocel

20259051

Cenové rozmezí
589,6878 Kč - 412,737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    140.0
  • l2
    27.0
Šrouby s osazením – šestihranná hlava M20 21.0 85.0 ocel

20259129

Cenové rozmezí
473,2026 Kč - 331,227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Standardní závit
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    85.0
  • l2
    30.5