Menu Vyhledávání

Šrouby s válcovou hlavou s drážkou Torx – plastové

Skladem

Tyto šrouby mají válcovou hlavu s drážkou Torx. Jsou dostupné v mnoha velikostech a vyrábějí se z materiálu PEEK

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 55
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr roztečné kružnice Velikost závitu Délka závitu Koupit
39,3793 Kč - 53,6725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
8.0 mm
64,605 Kč - 88,0877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
16.0 mm
39,3793 Kč - 53,6725 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
6.0 mm
42,3495 Kč - 57,7303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
10.0 mm
82,44 Kč - 112,3651 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
16.0 mm
86,8883 Kč - 118,4589 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
20.0 mm
57,1866 Kč - 78,0057 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
6.0 mm
46,7979 Kč - 63,8101 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
M3
10.0 mm
309,5269 Kč - 365,7792 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
25.0 mm
362,9763 Kč - 428,9619 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M6
40.0 mm
128,4431 Kč - 175,1295 Kč 10 Skladem
0.8 mm
M5
16.0 mm
91,3367 Kč - 124,5387 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
16.0 mm
64,605 Kč - 88,0877 Kč 10 Skladem
0.7 mm
M4
8.0 mm
340,7209 Kč - 464,5902 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
M3
25.0 mm
69,0533 Kč - 94,1675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
M4
10.0 mm
95,785 Kč - 130,6463 Kč 10 Skladem
0.7 mm
M4
20.0 mm
141,802 Kč - 193,3829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
16.0 mm
107,6518 Kč - 146,836 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
10.0 mm
167,0416 Kč - 227,798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
20.0 mm
131,3993 Kč - 179,1873 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
M5
12.0 mm
  • z/ze 3
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M3 8.0 mm PEEK

10358856

Cenové rozmezí
53,6725 Kč - 39,3793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M3 16.0 mm PEEK

10358870

Cenové rozmezí
88,0877 Kč - 64,605 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M3 6.0 mm PEEK

10358849

Cenové rozmezí
53,6725 Kč - 39,3793 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M3 10.0 mm PEEK

10358863

Cenové rozmezí
57,7303 Kč - 42,3495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    5.5 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 16.0 mm PEEK

10358931

Cenové rozmezí
112,3651 Kč - 82,44 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 20.0 mm PEEK

10358948

Cenové rozmezí
118,4589 Kč - 86,8883 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M4 6.0 mm PEEK

10358894

Cenové rozmezí
78,0057 Kč - 57,1866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    7.0 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 10.0 mm PEEK

10359136

Cenové rozmezí
63,8101 Kč - 46,7979 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    6.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.5 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M6 25.0 mm PEEK

10359082

Cenové rozmezí
365,7792 Kč - 309,5269 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M6 40.0 mm PEEK

10359105

Cenové rozmezí
428,9619 Kč - 362,9763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    4.4 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub Hlava s vnitřním šestihranem Drážka Torx M5 16.0 mm PEEK

10359006

Cenové rozmezí
175,1295 Kč - 128,4431 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    3.7 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 16.0 mm PEEK

10359211

Cenové rozmezí
124,5387 Kč - 91,3367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Cenové rozmezí
88,0877 Kč - 64,605 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M3 25.0 mm PEEK

10359365

Cenové rozmezí
464,5902 Kč - 340,7209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M3
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    1.0 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 10.0 mm PEEK

10359198

Cenové rozmezí
94,1675 Kč - 69,0533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M4 20.0 mm PEEK

10359228

Cenové rozmezí
130,6463 Kč - 95,785 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.7 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M5 16.0 mm PEEK

10359280

Cenové rozmezí
193,3829 Kč - 141,802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M5 10.0 mm PEEK

10359266

Cenové rozmezí
146,836 Kč - 107,6518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M5 20.0 mm PEEK

10359297

Cenové rozmezí
227,798 Kč - 167,0416 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm
šroub hlava nízkoprofilová Drážka Torx M5 12.0 mm PEEK

10359273

Cenové rozmezí
179,1873 Kč - 131,3993 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Průměr hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr roztečné kružnice
    0.8 mm