Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(12 Počet produktových řad)
Mini zámky s jazýčkem a křídlovým úchopem jsou určeny k uzamykání a zajištění panelů a dveří pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo zarážky na zadní straně rámu.
Tento zámek s jazýčkem má snadnou montáž pomocí klipu.
Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.
Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.
Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.
Vyšší úroveň zabezpečení díky možnosti dodatečného zajištění pomocí visacího zámku (visací zámek není součástí dodávky). Dodáváno s pryžovým těsněním. Provedení pro pravé a nebo levé dveře, různé rozpětí zachycení.
Čtvrtotáčkové západky s pružinou jsou ideální pro kryty zařízení nebo rozvodné skříně. Sedm různých provedení vložky, šest různých rozpětí zachycení a dvě materiálová provedení (z nerezavějící oceli nebo tlakově litého zinku) s různou povrchovou úpravou. Tento produkt je k dostání v celé řadě různých provedení.
Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2×22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5 mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.
Tento sortiment čtvrtotáčkových zámků je vybaven jazýčkem umožňujícím zabouchnutí dveří. Levé i pravé provedení, vložka: 5mm dvojzub.
Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým úchopem jsou dostupné i s prodlouženým tělem. Jsou ideální pro dveře s větší tloušťkou, např. dveře s izolací. Dodáváno s pryžovým těsněním. Západky jsou pochromovány nebo černě práškovány
Produktová řada: SR5523
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Kompresní zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Jsou navrženy tak, aby nabízely bezpečný přístup k panelům a dveřím díky otočnému jazýčku (západce).
Jazýček je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na zadní straně. Tyto západky se dodávají se standardní technologií. Ideálně se používají pro skříně, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku