Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(9 Počet produktových řad)
Heavy-duty Tapered Caps and Plugs protect both threaded and non-threaded pipelines and ports. Features a thicker wall and a seal ring, resulting in more protection and damage resistance than the ordinary version. Used for applications in machinery, automotive and industrial.
Chraňte závitové i hladké trubky, porty a přístupové body před poškozením, prachem a nečistotami během skladování a přepravy.Odolná stěna a kónický těsnicí kroužek pro maximální ochranu.Používá se pro stroje, automobilový průmysl a průmysl. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: bílá, červená Produktová řada: SR1003
Standardní kónické krytky a zátky jsou univerzální komponenty určené k použití jako zátka nebo jako krytka. Kónický profil umožňuje zakrýt různé velikosti vnitřních průměrů jako zátka nebo různé velikosti vnějších průměrů jako krytka.
Tato dvojí funkce jako krytka nebo zátka se běžně používá jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž. Rozsáhlý sortiment nabízí různé velikosti od 2,9 mm až do 345 mm.
Krytky s tupým svarem SAE se používají především v hydraulických a pneumatických systémech. Jedná se o ochrannou krytku pro použití s tlakem SAE 3000 a 6000 PSI. Poskytují maximální ochranu tupých svarů na ventilech, čerpadlech a tepelných výměnících.
Usnadňují práci a šetří náklady, jelikož se snadno zatlačí rukou. Speciální obrácený úhel odpovídá tupému svaru a zcela kryjí nebo chrání konce profilů během přepravy a skladování.
Vyrábějí se z nízkohustotního polyetylenu (LDPE), k dispozici jsou dvě barevné varianty. Přírodní varianta je určena pro ochranu spojovacích ploch s dělenou přírubou. Transparentní materiál umožňuje, aby O-kroužek zůstal viditelný, a zároveň poskytuje bezpečnou ochranu vnitřním zajišťovacím lemem. Červená varianta je ideální pro přírubovou vsuvku SAE. Provozní teplota od -30 C do +50 C.
Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Ochranné krytky hnacích hřídelí se používají k ochraně a maskování hnacích hřídelí a přilehlých ložisek před olejem a různými chemikáliemi.Vyhovují DIN 748, IEC 600-72 a ISO 775 R Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: žlutá Produktová řada: SR1079
Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Chrání konce trubek před prachem, špínou a dalšími nečistotami.Používají se v instalatérství, topení, ventilaci a ve strojírenství.Odolnost vůči teplotám od 66 C do -40 C. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: žlutá, černá Produktová řada: SR1389
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Chrání konce trubek se závitem.Ideální pro konfigurace trubek a trubkových konstrukcí.Vynikající pevnost a odolnost proti průrazu. Materiál: polyethylen Barva: žlutá, bílá Produktová řada: SR1388
Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.
Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.
NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.
Žebrované zátky do potrubí jsou určeny k bezpečnému utěsnění konců potrubí a trubek. Rovná stěna ve vnějším průměru zátky odpovídá vnitřnímu průměru trubky, zátka tedy nikde nepřesahuje a brání usazování nečistot.
Jsou k dostání ve dvou provedeních. Pružná žebra různých průměrů pro pevné uchycení v trubkách o různých NPT rozměrech a ve vrtných trubkách. Rychlá a snadná montáž.
Jsou ideální v oboru mechaniky a strojírenství.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku