Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(7 Počet produktových řad)
Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.
Ideální ochrana pro závitové i hladké trubky, roury a tyče.Krátká verze pro univerzální uzávěr i dlouhá verze mají extra hluboký a pernatý okraj, který zajišťuje těsné uchycení.Při zahřátí během montáže se nesmršťuje. Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620
Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Používají se k ochraně závitových i hladkých trubek, rour a tyčí.Zabraňuje poškození trubek špínou, třískami, prachem a dalšíni nečistotami.Používají se v průmyslu, vzduchotechnice a instalaci. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SRF0068
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Používá se k ochraně závitů BSP a UNF.Zkonstruované s malým lemem.Zvyšují ochranu proti usazování nečistot a omezují plýtvání časem během opakovaných činností. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen Barva: přírodní, červená Produktová řada: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Krytky s přírubou mají snadnou montáž i demontáž, buď pomocí automatizovaných nástrojů nebo ručně. Většinou se používají k ohraně metrických a palcových závitů, s o-kroužky nebo bez nich. Větší příruba umožňuje rychlejší použití i odstranění rukou.
Pro účely jakostní kontroly vám krytky v přírodní barvě umožňují vidět skrze ni a zkontrolovat, zda je na ochranném prvku nainstalovaný o-kroužek, nebo nikoli.
Poskytují těsné a bezpečné uchycení.
Hladké ukončovací krytky jsou ideální jako spolehlivá ochrana závitových i hladkých profilů, trubek a tyčí. Zabraňují průniku prachu, špíny a jiných nečistot. Jsou do určité míry odolné vůči oděru, což chrání protikusy během skladování a přepravy. Lze je také používat k maskování během lakování, pokovování nebo pískování.
Snadná montáž i demontáž.
Lze je používat v instalatérství, vzduchotechnice, klimatizaci, tepelné technice a v průmyslu.
Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.
Standardní, krátké a dlouhé krytky.Ideální na ochranu trubek, rour a tyčí.Pomáhá zabránit náhodnému posunu. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: přírodní Produktová řada: SR5763
Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.
Chrání před špínou, prachem a nečistotami.Určené pro instalace kabelů, vzduchotechniku a průmysl.Dokážou odolávat maximální teplotě 79,4 C. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená, žlutá Produktová řada: SR1046
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku