Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plomby lankové

 (3 Počet produktových řad)


Plomby bezpečnostní

Security Seals provide a tamper-evident seal for plastic containers, offering protection against theft and contamination. Ideal for use on storage and shopping containers. Available in various styles, including cable lock and EZE seal.

Naše bezpečnostní plomby poskytují ochrannou přelepku pro plastové kontejnery a zároveň zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a kontaminaci.Ideální pro použití na skladovacích a nákupních kontejnerech. Materiál: ocel, polypropylen, polystyren houževnatý (HIPS) Barva: oranžová, žlutá, červená, zelená, přírodní, bílá, modrá Produktová řada: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Plomby lankové – s kovovým tělem

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

Naše kovové lankové plomby lze použít po celém světě k zabezpečení zboží při dovozu a vývozu. Mezi typické aplikace patří přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, železniční nákladní doprava, kamiony a přívěsy.

  • Ocelové lanko lze odstranit pouze pomocí nástroje.
  • V souladu s normou ISO17712:2023 a při průměru lanka nejméně 3,5 mm v souladu i s C-TPAT.
Materiál: polypropylen Barva: černá, modrá, červená, Bronz Produktová řada: SRH0017, SRAluLock

Plomby lankové – s plastovým tělem

Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

Naše plastové lankové plomby lze použít po celém světě k zabezpečení zboží při dovozu a vývozu. Mezi typické aplikace patří přepravní kontejnery, nákladní kontejnery, železniční nákladní doprava, kamiony a přívěsy.

  • Vylepšený uzamykací mechanismus a funkce detekující neoprávněnou manipulaci.
  • Velmi vysoká pevnost v tahu, varianty: 120 kg (průměr 1,5 mm) a 150 kg (průměr 2,0 mm).
Barva: modrá, zelená, červená Produktová řada: SRH0021