Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(11 Počet produktových řad)
Mini zámky s jazýčkem a křídlovým úchopem jsou určeny k uzamykání a zajištění panelů a dveří pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo zarážky na zadní straně rámu.
Tento zámek s jazýčkem má snadnou montáž pomocí klipu.
Zámky s jazýčkem jsou navrženy tak, aby uzamkly a zajistily přístup u panelů a dveřímpomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na vnitřní straně.
Tyto zámky nabízejí sestavení bez použití nářadí pro rychlou a snadnou montáž. Lze je namontovat na dveře s běžnou tloušťkou a jsou ideální pro lehké přístupové aplikace.
Tato řada je k dispozici s výběrem typů zámků, jako například: s univerzálním klíčem, se stejnými klíči i s různými klíči.
Tento čtvrtotáčkový zámek odolává vibracím. Levé i pravé provedení. Otevření zámku je možné pouze zatlačením a otočením vložky pomocí klíče; různé povrchové úpravy a uzamykací vložky, montáž do otvoru 16,5×19,0 mm.
Produktová řada: SR5007
Tato bezpečnostní čtvrtotáčková západka s třídou ochrany IP65 je vhodná pro levé i pravé dveře. V odemčené pozici funguje klíč jako úchop. Klíč je kompatibilní pouze s tímto zámkem a musí být objednám společně s ním. Pochromovaný klíč (obj. č. 16711E) nebo černě práškovaný klíč (obj. č. 16712E).
Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.
Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.
Vyšší úroveň zabezpečení díky možnosti dodatečného zajištění pomocí visacího zámku (visací zámek není součástí dodávky). Dodáváno s pryžovým těsněním. Provedení pro pravé a nebo levé dveře, různé rozpětí zachycení.
Čtvrtotáčkové západky s pružinou jsou ideální pro kryty zařízení nebo rozvodné skříně. Sedm různých provedení vložky, šest různých rozpětí zachycení a dvě materiálová provedení (z nerezavějící oceli nebo tlakově litého zinku) s různou povrchovou úpravou. Tento produkt je k dostání v celé řadě různých provedení.
Čtvrtotáčkový zámek se snadnou montáží se montuje do otvoru 20,2×22,2 mm a upevňuje se pomocí svorky. Vhodné pro pravé i levé dveře. Integrovaná pružina poskytuje přítlak 1,5 mm a je vhodná do panelu tloušťky 0,8 až 2,0 mm.
Tento sortiment čtvrtotáčkových zámků je vybaven jazýčkem umožňujícím zabouchnutí dveří. Levé i pravé provedení, vložka: 5mm dvojzub.
Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým úchopem jsou dostupné i s prodlouženým tělem. Jsou ideální pro dveře s větší tloušťkou, např. dveře s izolací. Dodáváno s pryžovým těsněním. Západky jsou pochromovány nebo černě práškovány
Produktová řada: SR5523
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku