Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

ocel spojovací materiál s rychlou montáží

 (4 Počet produktových řad)


jednobodový upínací prvek – kuličkové zajištění – vnitřní

Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolným, bezpečným a robustní spojovacím řešením.

Skládají se z těla, pružiny a kuličkového ložiska. Pružina udržuje kuličkové ložisko na jednom místě a při stlačení přijde do kontaktu s upínaným předmětem, který spolehlivě upevní. Při opětovném vytažení upínacího prvku kuličkové ložisko předmět uvolní a lze jej okamžitě odstranit.

Široké využití nacházejí v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Jsou odolné a představují bezpečné a pevné spojovací řešení.
  • Sestávají z těla, pružiny a kuličkového ložiska.
  • Lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

jednodotykový upevňovací prvek – kuličkové zajištění – vnější

Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním jsou ideální v případě, kdy potřebujete provádět rychlé a časté změny na nástrojích nebo přípravcích. Jsou odolným, bezpečným a robustní spojovacím řešením.

Skládají z tří částí: tělo, pružina a kuličkové ložisko. Pružina udržuje kuličkové ložisko na jednom místě a při opětovném vytažení upínacího prvku kuličkové ložisko předmět uvolní a lze jej tak okamžitě odstranit.

Jsou nejčastěji využívány v široké řadě průmyslových odvětví, včetně automobilového nebo leteckého a u zdravotnické techniky. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Jsou odolné a představují bezpečné a pevné upevňovací řešení.
  • Sestávají z tří částí: tělo, pružina a kuličkové ložisko.
  • Široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

vymezovací pouzdra

Vymezovací pouzdra fungují v souladu s jednobodovými upínacími prvky pro přesné umístění a zarovnání součástí. Představují spolehlivý a přesný způsob umístění a upevnění komponentů.

Jejich účelem je přesné vymezení polohy a upevnění předmětů na místě stejně jako bezpečné upevnění panelu či krytu. Upínací pouzdra lze na druhou stanu používat jako protikusy pro jednobodové upínací prvky. Tyto spojovací prvky však mohou být instalovány bez použití pouzder.

Jsou nejčastěji využívány v široké řadě průmyslových odvětví, včetně automobilového nebo leteckého a u zdravotnické techniky. Odolávají teplotám až do 180 C a lze je využít například u hnacích řemenů nebo krytů strojů.

  • Jsou široce využívány v široké řadě průmyslových oborů, včetně automobilových, leteckých a zdravotnických zařízení.
  • Odolávají teplotám až do 180 C .
  • Nabízejí spolehlivý a přesný způsob umístění a upevnění komponentů.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

čepy pro jednobodové upínací prvky

Tyto čepy se používají spolu s jednobodovými upínacími prvky a vnitřním kuličkovým zajištěním. Používají se hlavně pro svou efektivitu, spolehlivost a spolehlivé spoje.

Ideální řešení tam, kde je potřeba provádět rychlé a opakované výměny nářadí nebo nastavení. Mají všestranné využití od lahvování přes kryty strojů a zařízení až po výměnu ozubení a hnací řemeny. Jednobodové upínací prvky s vnitřním kuličkovým zajištěním zajišťují kompletní kontakt s povrchem a maximální pevnost čepu.

Mají široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.

  • Používají se hlavně pro svou efektivitu, spolehlivost a spolehlivé spoje.
  • Ideální řešení tam, kde je potřeba provádět rychlé a opakované výměny nářadí nebo nastavení.
  • Široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.
Materiál: ocel, ocel nerezavějící Produktová řada: SR33950, SR33930, SR33923