Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(5 Počet produktových řad)
Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.
Mají středový nebo boční úchyt, který umožňuje snadnou montáž i demontáž do/ze závitových otvorů.Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy.Jednoduchá montáž díky patentované rychlonasazovací konstrukci a stačí zatlačit zátku na místo. Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1055
High temperature Washer Plugs are designed to mask the surface around a threaded or plain hole, with an integrated washer and plug that function as a single item. Easy to install and remove; they ensure a snug fit and secure seal to prevent leakage or contamination. Capable of withstanding temperatures of up to 250C.
Mají integrovanou podložku a zátku, která jim umožňuje fungovat jako jeden prvek.Odolávají vysokým teplotám až 250 C.Používají se při práškovém nástřiku, lakování, pokovování, těsnění, v automobilovém průmyslu a při výrobě elektroniky. Materiál: silikon, pryž EPDM Barva: přírodní, černá, bílá, šedá, zelená tmavá, žlutá, růžová, nachová, červená Produktová řada: SR1065, SR1092, SR5753
Zátky se závitem a těsněním poskytují bezpečné těsnění zabraňující vniku prachu, nečistot a jiných nežádoucích látek. Těsnění (podložka) zlepšuje těsnicí schopnosti a dodává další vrstvu ochrany proti úniku kapalin a vniku nečistot.
Zátky se závitem mají snadnou montáž i demontáž pomocí plochého šroubováku, šestihranného nebo francouzského klíče. Odolávají teplotám od -30 C do +90 C.
Běžně se používají v hydraulických a pneumatických systémech, automobilovém průmyslu a ve strojírenství.
Zátky s bočním úchytem jsou určeny ke snadnému vyjmutí v těsných prostorech. Jejich účelem je chránit závitové a hladké otvory během výroby, skladování nebo přepravy. Nabízejí ochranu před prachem, špínou, poškození, vlhkem, kyselinami a korozí.
Boční úchyt je určen k rychlé a snadné demontáži a ulehčuje odstranění dílu. Odolává teplotám od -40 C do 135 C
Používají se v různých oblastech včetně výroby strojů a zařízení, elektroniky, automobilového průmyslu a systémů HVAC.
Zátky s bočním úchytem mají kónickou konstrukci, která efektivně brání mechanickému poškození, korozi, průniku vlhkosti a nečistot, jako je hlína a prach, během výrobních procesů, skladování a přepravy. Kónický tvar je praktické a ekonomické řešení, které umožňuje pokrýt celou řadu rozměrů. Zatlačovací konstrukce s úchytem umožňuje snadné a rychlé vyjmutí, i když je zátka drží natěsno.
Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCL2PCR
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku