Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Silicone Installation à pression

 (20 Types de produit)


Bouchons protecteurs

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à la fermeture de cavités de panneaux. Ils offrent une finition nette et une solution rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux. Capable de supporter des niveaux de température compris entre - 40 et + 135 C.

Séries: SR1760, SR1851, SR1850, SR1765

Bouchons de masquage à languette

Les bouchons de masquage sont parfaitement adaptés au masquage des trous traversants lisses ou filetés. La languette permet une insertion facile dans un trou et peut également s’avérer très pratique pour retirer la pièce lorsque le trou est très étroit. Le matériau flexible permet une légère variation dans les dimensions à masquer.

Séries: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Bouchons hautes températures

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Agissent comme une barrière de protection, empêchant la pénétration de poussière, de saleté, d’humidité et d’autres contaminants.
  • Utilisés dans diverses applications, y compris l’automobile, l’équipement industriel et les machines.
  • Ils peuvent résister à des températures allant de -40 C à 135 C.
Matière: TPE Couleur: Noir Séries: SR1765

Bouchons de masquage sans collerette

Les bouchons de masquage sans collerette sont conçus pour masquer les trous sans masquer les rebords. Les anneaux fuselés et le corps creux permettent de protéger de nombreux diamètres. Le profilé est doté d'une languette permettant une installation et un retrait en toute simplicité.

Séries: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Bouchons fuselés haute température

High-temperature Tapered Plugs protect and mask components during painting, sandblasting, abrasive chemical processing, and during exposure to high temperatures (of up to +218ºC for EPDM parts and 316C for silicone parts). The tapered form allows the plug to expand and adapt to the contour of the hole, as it heats.

  • Disponibles en tant que bouchons pleins ou avec un noyau creux pour faciliter la compression afin de s’adapter à des trous filetés ou non.
  • Ces bouchons réutilisables sont disponibles dans un matériau silicone haute température haut de gamme ou dans un matériau EPDM économique pour température réduite.
  • Utilisés dans les applications chimiques, d’usinage et d’équipement industriel.
Matière: EPDM, Silicone, TPR Couleur: Noir, Naturel, Jaune, Bleu, Vert, Violet, Orange, Rose, Rouge Séries: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Bouchon d'obturation

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

Séries: SR6275

Bouchon rondelle de masquage

Les bouchons à collerette haute température sont proposés dans deux matériaux : le caoutchouc siliconé naturel ou le PMBD de couleur noire. Dans un cas comme dans l'autre, ils agissent en tant que bouchons pour des orifices lisses ou filetés et masquent la surface autour du trou. Avantages combinés d'un bouchon et d'une collerette en un seul produit

Séries: SR1065, SR1092, SR5753

Cape de protection pour goujon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.
  • Conçue avec une petite bride.
  • Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives.
Matière: PEBD, PE Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Tube de masquage droit

Le tube de masquage est destiné à recouvrir les longs goujons et les broches avec des capuchons courts. Peut être coupé à la taille souhaitée et masqué avec un trou de passage en tirant le diamètre extérieur des tubes à travers. Fournis en rouleaux pour une plus grande commodité.

  • Une excellente solution, adaptée à des pièces plus longues lorsque les bouchons standard sont trop courts.
  • Livré en rouleau et peut être coupé à la longueur requise.
  • S'adapte aux irrégularités et est réutilisable.
Matière: Silicone Couleur: Rouge, Naturel Séries: SRF0064, SR1088, SRF0065

Capes à collerettes hautes températures

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: Silicone Couleur: Jaune, Gris, Transparent, Rose Séries: SR5754

Cache anti-poussière USB

Les bouchons RJ et USB permettent de protéger les cosses non utilisées contre toute pénétration de saletés et d'humidité. La gamme rassemble différentes formes et différentes tailles pour répondre aux spécificités des différentes applications.

Séries: SRF0058

Bouchon fuselé fermé

Les bouchons coniques couverts ont des bords convexes qui garantissent une bonne tenue. Leur conception à emboîtement permet de les utiliser et de les enlever facilement. Utilisés pour les tuyaux, les trous borgnes et les meubles.

  • Conçu pour assurer un bon ajustement grâce à ses côtés convexes.
  • Il protège contre les contaminants, les débris et les dommages.
  • Réutilisable en raison du matériau sans affecter l’efficacité du scellé.
Matière: Silicone Couleur: Gris, Jaune, Vert, Blanc, Rouge, Noir, Rose, Violet, Bleu, Transparent Séries: SR5751

Bouchons d'obturation

Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.

Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Cônes de masquage

Masking Cones can be used as plugs or caps. The tapered form allows them to fit a variety of inner and outer diameters. Can be secured with paint hooks. Available in Silicone and EPDM.

  • Solution de masquage polyvalente qui peut être utilisée comme bouchon ou comme cape.
  • Forme conique.
  • Options de matériaux haut de gamme et économiques.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Violet, Rouge, Naturel, Rouille, Noir, Bleu, Vert, Marron, Jaune Séries: SR1075, SR1091

Capes droites de masquage

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

  • Solution idéale pour protéger et masquer les pièces soumises à divers procédés de masquage.
  • Peuvent également être utilisés comme bouchon pour masquer les trous filetés et lisses.
  • Utilisés pour protéger les extrémités de tubes, goujons et tiges.
Matière: Silicone, EPDM Couleur: Naturel, Noir, Jaune, Rose, Vert, Bleu, Orange, Gris Séries: SR1052, SR1095

Capes à collerettes TPR

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPR Couleur: Noir Séries: SR1026

Capes à collerette

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116

Capes de masquage à retrait facile

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

  • Les capes de masquage à retrait facile offrent une protection optimale pour les tiges, les tuyaux et les tubes pendant le processus de fabrication.
  • Applications typiques : anodisation, grenaillage, revêtement en poudre, électrophorèse, placage et les lignes de peinture générales.
  • Pour assurer le meilleur ajustement possible, la dimension du diamètre intérieur doit être d'environ 10 % inférieure au diamètre extérieur de la pièce à masquer.
Matière: EPDM, Silicone, PVC Couleur: Noir, Naturel, Transparent, Jaune Séries: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Capes pour vis 6 pans creux (CHC)

Socket Screw Cover Caps protect socket head screws, preventing damage caused by corrosion and the ingress of impurities. They also add aesthetical appeal. Can tolerate temperatures ranging from -40C up to +150C. Used for automotive and electrical purposes.

  • Utilisées à l’intérieur des boîtiers d'onduleurs lorsque les câbles haute tension passent à proximité des têtes de vis métalliques.
  • Couvrez et protégez les vis à tête creuse de la poussière et de la saleté, tout en créant une finition rapide et propre.
  • Utilisées dans les appareils électroménagers, les applications électriques et l’automobile.
Matière: Silicone, PEBD Couleur: Noir, Blanc, Gris Séries: SR1628, SR1813

Capes de masquage à rondelle

Masking Washer Caps are intended as caps with an additional washer to hide grounding or plug holes, when inverted. Protects against solvents, abrasives, and suitable for temperatures of up to +250ºC.

  • Capes de masquage avec rondelle qui peuvent être utilisées comme capes de protection pour les embouts filetés et non filetés.
  • La rondelle intégrée masque la mise à la terre et fournit également une protection des bords.
  • Elle peut également être inversée et utilisée pour boucher les trous.
Matière: Silicone Couleur: Gris, Naturel, Violet, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert Séries: SR5756