Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dadi ad alette hanno delle linguette laterali che offrono una presa aggiuntiva per un'installazione e una rimozione rapida, semplice e senza l'uso di utensili.
Codice Serie: SR1956
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Apertura alette | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,154 € - 0,1901 € | 10998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1912 € - 0,2535 € | 3888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,0832 € - 0,1027 € | 495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1912 € - 0,2535 € | 3488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 1.25
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,1281 € - 0,1582 € | Richiedi il lead time qui |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1316 € - 0,1625 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1384 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| 0,0829 € - 0,1754 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1997 € - 0,2081 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,371 € | 2610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,371 € | 1452 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,2535 € | 18320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,4801 € - 0,7789 € | 1006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,371 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2209 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,2081 € | 1595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,371 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4115 € - 0,508 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| 0,1041 € - 0,1285 € | 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,1304 € - 0,1611 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm