Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.
Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.
L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | b1 | Diametro Nominale | Classe pressione nominale | OD | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,0854 € - 28,0307 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
17,159 € - 17,159 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
34"
|
300
|
47.5 in
1206.5 mm
|
||
22,5091 € - 45,7022 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
24"
|
300
|
36 in
914.4 mm
|
||
33,964 € - 33,964 € | Richiedi il lead time qui |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
8,7742 € - 9,7553 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
12"
|
600
|
22 in
558.8 mm
|
||
15,0199 € - 28,9302 € | Richiedi il lead time qui |
1.374 in
34.9 mm
|
18"
|
300
|
28 in
711.2 mm
|
||
5,762 € - 11,1136 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
8"
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
12,6709 € - 24,4325 € | 79 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
13,0317 € - 13,0317 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
0,6354 € - 2,5477 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
1/2"
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
20,5055 € - 21,5833 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
0,7432 € - 3,9753 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
2 1/2"
|
600
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
1,5199 € - 3,2499 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 65
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 10
|
10
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
1,2505 € - 2,6812 € | 148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 40
|
6
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
2,3456 € - 8,3569 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 200
|
6
|
12.598 in
320.0 mm
|
||
8,4426 € - 9,3408 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
10"
|
900
|
21.5 in
546.1 mm
|
||
30,1089 € - 30,1089 € | Richiedi il lead time qui |
2.626 in
66.7 mm
|
24"
|
900
|
41 in
1041.4 mm
|
||
2,5148 € - 5,4262 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
DN 125
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
1,2062 € - 2,5825 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
DN 32
|
6
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare