Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(13 categorie prodotti)
I cappucci appendibili rotondi proteggono i diametri esterni dei tubi e delle aste filettati e non filettati, prevenendo spostamenti accidentali. Presentano una finitura estetica e un'eccellente resistenza agli agenti atmosferici.Ideali per proteggere tubi, condotti e aste.Hanno una finitura gradevole con una pratica estremità forata che consente di appenderli.Flessibili per un facile inserimento e offrono una buona resistenza agli agenti atmosferici. Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SR1512
Le calotte di protezione per alberi di trasmissione proteggono le estremità degli alberi di trasmissione esposti dall'olio e dalle sostanze chimiche, durante il trasporto e lo stoccaggio. Sono resistenti agli strappi e alle spaccature.I cappucci di protezione per albero motore sono utilizzati per proteggere e mascherare l'albero motore e i cuscinetti circostanti dall'olio e da numerose sostanze chimiche.Conforme a DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R Materiale: LDPE, PVC Colore: Giallo Codice Serie: SR1079
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
I cappucci flessibili con linguetta di tiro in vinile sono adatti sia per applicazioni con filettatura che senza filettatura. Adatti a una varietà di dimensioni Sono in grado di resistere all'usura e a temperature fino a +210ºC. Facili da installare. Compatibili con le filettature metriche, UNF e BSP.I cappucci flessibili sono adatti per applicazioni lisce o filettate e il loro design unico consente di adattarsi a una vasta gamma di diametri.
I cappucci per canne da giardino con un design a croce sono tipicamente applicati alle punte delle canne da giardino e ad altre applicazioni con aste o pali appuntiti. Sono resistenti agli agenti atmosferici e aiutano a prevenire lesioni dannose. Progettati per adattarsi a una varietà di diametri.Un utile cappuccio con design a croce che viene comunemente applicato alla punta di canne da giardino, aste metalliche e altre applicazioni con aste.
I cappucci per raccordi Banjo prevengono lo sporco, i danni e la contaminazione durante la conservazione e il trasporto. Facile e veloce da installare. Può sopportare temperature da -30 C a +80 C.
I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.
Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, PE Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
I copri-terminali proteggono le estremità esposte di aste e tubi, garantendo un aspetto ordinato. Il semplice design push-fit consente un'installazione facile e veloce.I puntali sono cappucci versatili per innumerevoli usi.Ideali per la presentazione e la protezione del prodotto.Durevoli e esteticamente gradevoli. Materiale: PVC, TPE Colore: Bianco, Nero Codice Serie: SR1506, SR1500, SR1501
I cappucci terminali flessibili con resistenza agli acidi sono progettati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi. Presentano una linguetta di aggancio che consente di utilizzarli con i ganci a filo. Resistenti agli acidi e in grado di estendersi per un'aderenza perfetta.Forniscono un’eccellente protezione per le applicazioni filettate.Estremamente resistenti a lacerazioni e strappi.L’opzione in PVC verde può essere utilizzata in applicazioni con oli e grassi. Materiale: Vinile, PVC Colore: Verde, Nero Codice Serie: SR1020
I cappucci terminali per tubi proteggono i tubi filettati e non filettati, le aste e altri dispositivi cilindrici da spostamenti involontari. Si utilizzano come copertura protettiva e per mascherare le aree durante la verniciatura per le applicazioni all'aperto.Protezione ideale per aste, condotti e tubi filettati e non.La versione corta destinata a chiusure di uso generico e la versione lunga che offre una profondità aggiuntiva e un bordo affusolato che assicura una tenuta salda.Non si restringono quando vengono riscaldati durante il processo di applicazione. Materiale: PVC, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1610, SR1620
I cappucci terminali quadrati proteggono gli articoli tubolari, offrendo al tempo stesso una finitura estetica e lucida. Il materiale flessibile garantisce una perfetta aderenza e una tenuta sicura.Finitura ideale per prodotti tubolari.Materiale flessibile, che consente di montare il componente con facilità.Proteggono i tubi da sporcizia, polvere e altri detriti. Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SR1523
I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare