Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

IP rated Acciaio Chiusura a camma con rotazione a quarto di giro Dadi a sfera

 (10 categorie prodotti)


Chiusure a camma a quarto di giro - Impugnatura a T

Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.

Codice Serie: SR5518

Chiusure a quarto di giro - A farfalla

Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.

L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.

  • Materiale: lega di zinco, PA, lega di zinco pressofuso
  • Colore: cromo, naturale, nero


Codice Serie: SR5522

Chiusure a quarto di giro - A farfalla, lucchettabili

Dotate di raccordi per lucchetto per fornire una maggiore sicurezza quando chiuse. Sono inoltre dotate di una guarnizione in gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili per sportelli destrorsi o sinistrorsi e in diversi intervalli di serraggio

Chiusure a quarto di giro a molla

Le chiusure a molla a quarto di giro sono ideali per l'uso su armadi e alloggiamenti elettrici. Sono disponibili sette tipi di testa e sette gamme di serraggio oltre a due opzioni di materiale (acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso), in diverse finiture. Le varianti sono infinite per questo prodotto.

  • Classificazione IP65
  • Sono possibili le seguenti finiture: in acciaio inossidabile, verniciata a polvere nera o cromata.


Codice Serie: SR5530

Chiusure a quarto di giro per ante spesse

Le chiusure per coperture sono più comunemente utilizzate con pannelli spessi, come pannelli isolati e porte spesse. Vengono fornite con una testa a doppia punta da 5 mm e una guarnizione di tenuta in gomma.

  • Guarnizioni conformi allo standard IP65
  • Materiale: lega di zinco pressofuso
  • Finitura: cromata


Codice Serie: SR5526

Chiusure a quarto di giro per ante spesse - Pomolo alettato

Le chiusure a quarto di giro a galletto sono disponibili con un alloggiamento extra lungo. Queste chiusure sono ideali per sportelli insonorizzati o isolati e sono fornite con una guarnizione di gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili in zinco pressofuso cromato o nero verniciato a polvere e in vari intervalli di serraggio

Codice Serie: SR5523

Mini chiavistelli a molla a un quarto di giro

Le mini-chiusure a quarto di giro con molla sono disponibili con tipi di testa, intervalli di serraggio e tipi diversi per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di applicazione. Il tipo 1 è azionato da una molla ed è realizzato in una robusta lega di zinco pressofuso

Codice Serie: SR5528

Serratura a quarto di giro

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Serrature a camma

Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.

Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.

La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.

  • Materiali: acciaio inossidabile e lega di zinco pressofuso
  • Opzioni di finitura: verniciatura a polvere, cromatura e acciaio inossidabile
  • Colori: nero e naturale (argento)

Serrature a quarto di giro - Fissaggio facile

La serratura con fissaggio semplice a quarto di giro si inserisce facilmente in un'apertura di 20,2 x 22,2 mm e viene poi fissata con una clip. Adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. La molla interna fornisce una torsione di 1,5 mm e può essere utilizzata per pannelli con spessore da 0,8 a 2,0 mm.