Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
I dadi a T sono ideali per l'uso con piedini regolabili, guide di inclinazione, rotelle e bulloni con elemento di blocco e altre applicazioni per il montaggio di mobili. Sono autobloccanti per impedire la rotazione durante l'assemblaggio manuale o automatizzato.
Questi dadi sono facili da montare; basta inserirli in un foro preformato e batterli in posizione con un martello.
Disponibili in una vasta gamma di dimensioni di filettatura per adattarsi alle diverse applicazioni.
I dadi di giunzione sono dei connettori che offrono un'ottima protezione contro l'ossidazione. Il dado ha un elemento esagonale adatto a una chiave a brugola M5. Ciò rende l'installazione semplice e veloce.
Vengono comunemente utilizzati in combinazione con le viti di giunzione per collegare e unire tra loro i componenti. Sono adatti per strutture in legno, compresi i mobili con imballo piatto e le strutture in legno.
Disponibili in una vasta gamma di dimensioni di filettatura per adattarsi alle diverse applicazioni.
I dadi a barilotto a croce sono progettati per essere utilizzati con le viti di giunzione quando è necessario un collegamento ad angolo retto. Sono disponibili opzioni di filettatura M6 e M8.
I dadi M6 sono forniti in lega di zinco per una soluzione economica. I dadi M8 sono forniti in acciaio per una maggiore resistenza. I dadi M8 possono essere utilizzati per applicazioni più pesanti, ad esempio su pannelli di spessore pari o superiore a 22 mm.
Il dado è dotato di un elemento incrociato e può quindi essere utilizzato con un cacciavite a croce.
Un'ampia gamma di raccordi connettori per mobili, che comprende raccordi KD, raccordi a bullone e raccordi a connettore. Questi raccordi si inseriscono facilmente nel legno e nelle applicazioni a base di legno, per offrire un assemblaggio sicuro.
I raccordi KD comprendono: connettori KD, giunti rigidi, blocchi Modesty e blocchi per piani di lavoro.
I connettori KD sono caratterizzati da un alloggiamento esterno in ABS bianco e da una sezione di base in acciaio. Sono dotati di una vite di fissaggio. I giunti rigidi si fissano con una vite n. 6 (venduta separatamente) e sono realizzati in polietilene (PE). Sono disponibili in diversi colori, tra cui bianco, beige, marrone e faggio. I blocchi Modesty sono universalmente utilizzati per le connessioni in legno, tipicamente nelle applicazioni di mobili auto-assemblati. Sono disponibili in una gamma di modelli piccoli e resistenti, piccoli con nervature o grandi con nervature. Sono realizzati in PE bianco o teak. I blocchi per piani di lavoro sono realizzati in polipropilene (PP) bianco o grigio. Sono dotati di un tassello per fori di diametro 8 mm.
I raccordi a bullone sono realizzati in acciaio tornito o in lega di zinco, rifiniti con zincatura. Sono disponibili con filettatura Euro o metrica M6 e sono dotati di testa Pozi. Sono disponibili due varianti.
I raccordi sono realizzati in lega di zinco nichelata e sono disponibili in due varianti.
Ogni opzione dei componenti è venduta separatamente.
Le viti di giunzione sono realizzate per essere utilizzate con i dadi di giunzione e i dadi a barilotto, acquistabili separatamente. Le dimensioni della testa del bullone e del dado coincidono, garantendo un'eccellente finitura superficiale su entrambi i lati del blocco.
Questi bulloni sono comunemente utilizzati per l'auto-assemblaggio e per i mobili piatti. Si applicano facilmente e rapidamente utilizzando una chiave a brugola M4 (non fornita).
Disponibili in una vasta gamma di lunghezze per adattarsi alle diverse applicazioni.
Le viti per montaggio mobili (Confirmat) sono utilizzate principalmente per facilitare l'assemblaggio e lo smontaggio dei pannelli. Le applicazioni ideali includono mobili in legno e assemblaggi di strutture piatte. Sono dotate di un elemento esagonale compatibile con una chiave esagonale M3 o M4.
La vite è dotata di una filettatura a taglio profondo che garantisce giunzioni precise e ravvicinate. La gamma offre opzioni di filettatura M5 e M7.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare