Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(7 categorie prodotti)
I tappi a rilascio rapido sono progettati per tappare le serie ISO A e ISO B. Proteggono i tubi flessibili, i raccordi e i tubi da contaminazione, sporco, umidità e corrosione. Possono resistere a temperature da -40 C fino a 135 C.Un cappuccio a rilascio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. La variante femmina è adatta a coprire raccordi a rimozione rapida ISO 7241-1 delle serie A e B.
I tappi a rondella per tubi si applicano alle estremità dei tubi per impedire loro di scivolare sui raccordi. Proteggono da acqua, polvere, sporcizia e agenti inquinanti.Impediscono perdite di acqua e sporcizia.Sono facili da installare e rimuovere.Utilizzati nelle applicazioni edilizie, nel giardinaggio e nell’industria automobilistica. Materiale: TPE, LDPE Colore: Nero, Giallo Codice Serie: SR5758
Gli Ezeplug sono progettati per sigillare e fissare i fori filettati. Presentano una linguetta centrale o laterale per facilitare l'inserimento e la rimozione. Disponibili in varie misure, possono proteggere oltre 25 filettature imperiali o metriche da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. La linguetta flessibile rende semplice la rimozione.
I tappi filettati BSP antivibrazione sono destinati a ridurre le vibrazioni e il rumore nei sistemi meccanici. La forma dentellata impedisce l'allentamento dovuto alle vibrazioni, mantenendo una presa solida sul collare dei tubi.
I tappi a rilascio laterale DKO proteggono i raccordi a compressione DKO durante il trasporto, lo stoccaggio e la lavorazione, evitando danni e contaminazioni. L'estremità flessibile si inserisce saldamente nel dado girevole DKO. La linguetta laterale consente una facile rimozione.
I tappi a rilascio laterale offrono una tenuta sicura e conveniente per diverse applicazioni. Il meccanismo di rilascio laterale consente un inserimento e una rimozione rapidi senza bisogno di attrezzi, garantendo una tenuta perfetta.
I tappi per tubi con linguetta di tiro centrale sono progettati per tappare e sigillare le estremità dei tubi. Sono dotati di nervature che assicurano un accoppiamento sicuro quando si chiudono le linee idrauliche senza forzarle. Sono caratterizzati da un'elevata resistenza alla trazione, tenacità e flessibilità.
La linguetta di tiro interna, posizionata al centro, consente di inserire e rimuovere facilmente il tappo, rendendolo un'alternativa estremamente pratica. Inoltre, la forma conica consente l'inserimento in numerosi diametri interni. L'aderenza e la tenuta dei tappi impediscono efficacemente l'ingresso di polvere, sporco e altre impurità nel tubo. Ciò contribuisce a proteggere i componenti interni, garantendo prestazioni ottimali.
Solitamente impiegati in applicazioni edilizie, automobilistiche e agricole.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare