Meniu Caută

Suporturi PCB cu orificiu cheie

În stoc

Acești stâlpi de suport plăci de circuite sunt proiectați pentru a fi fixați într-un orificiu pentru cheie. Acest lucru permite îndepărtarea ușoară, dacă este necesar. Sunt disponibili fie cu baionetă, fie în două piese.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Standard de inflamabilitate a materialului Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,5321 RON - 0,5913 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,7104 RON - 0,7893 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,5474 RON - 0,6081 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,5087 RON - 0,5653 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,5575 RON - 0,6195 RON 700 În stoc
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,7603 RON - 0,8447 RON 67000 În stoc
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,6489 RON - 0,794 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,9269 RON - 0,9269 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
4.0 mm
2.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,6129 RON - 0,6811 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,6164 RON - 0,6849 RON 1000 În stoc
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,5252 RON - 0,5835 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,6304 RON - 0,7004 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,6691 RON - 0,7435 RON Solicitați termenul de livrare aici
UL94 V-2
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm PA UL94 V-2 Natural

10011133

Interval de preț
0,6195 RON - 0,5575 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți
  • Tip fixare orificiu B
    Conector gaură cheie
  • Caracteristici speciale
    Suport slot cheie
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm PA UL94 V-2 Natural

10011089

Interval de preț
0,8447 RON - 0,7603 RON

Niveluri de stoc
67000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Conector gaură cheie
  • Caracteristici speciale
    Suport slot cheie
  • Înălțime cap de blocare A
    10.2 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm PA UL94 V-2 Natural

10011140

Interval de preț
0,6849 RON - 0,6164 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu doi dinți
  • Tip fixare orificiu B
    Conector gaură cheie
  • Caracteristici speciale
    Suport slot cheie
  • Înălțime cap de blocare A
    4.0 mm