Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

DIN Rotund PVC Capace de închidere

 (3 Produse)


Capace de dimensiuni standard pentru conducte

Capacele pentru țevi de dimensiuni standard sunt capace de protecție cu preț mic, cu un finisaj de înaltă calitate.

Capace turnate, care sunt proiectate să se prindă peste diametrul exterior al capetelor țevilor filetate și nefiletate, împiedicând pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării și transportului.

Designul capacului este prevăzut cu nervuri interne care asigură o potrivire strânsă. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire pentru a elimina acumularea de presiune a aerului și respectă specificațiile ANSI și DIN.

  • Proiectate pentru a preveni pătrunderea materialelor străine în timpul depozitării sau transportului.
  • Includ nervuri interne, pentru a asigura o potrivire mai strânsă.
  • Dispun de un mic orificiu de aerisire, pentru a elimina acumularea de presiune a aerului.
Material: LDPE, PVC Culoare: Verde, Albastru, Portocaliu, Galben, Roșu, Negru, Natural, Gri Cod Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capace de protecție pentru arbore motor

Capacele de protecție a arborelui de transmisie protejează capetele arborilor de transmisie expuși de ulei și substanțe chimice, în timpul transportului și depozitării. Acestea sunt rezistente la rupere și despicare.Capacele de protecție pentru arbore motor sunt utilizate pentru protejarea și mascarea arborilor motori și a rulmenților asociați, împotriva uleiurilor și a unei game de substanțe chimice.Conformă cu DIN 748, IEC 600-72 și ISO R775. Material: LDPE, PVC Culoare: Galben Cod Serie: SR1079

Capace pentru îmbinări tip banjo

Capacele Banjo Union previn murdăria, deteriorarea și contaminarea în timpul depozitării și transportului. Rapid și ușor de montat. Poate suporta temperaturi de la -30 C până la +80 C.

  • O gamă de capace de protecție concepute pentru îmbinările de tip banjo. Acestea reprezintă un capac extern de asamblare în timpul depozitării și transportului, pentru a proteja îmbinarea împotriva pătrunderii murdăriei.
  • Modelul din PVC flexibil asigură o strângere perfectă și o montare și o demontare rapide. Modelele din HDPE asigură o strângere bună printr-o simplă împingere.
  • Sunt adecvate pentru îmbinările de tip banjo conforme cu DIN 7642 B/E.
Material: HDPE, PVC Culoare: Galben, Roșu Cod Serie: SR1071, SRF0005