Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Izolačné puzdrá sú navrhnuté na poskytovanie elektrickej a tepelnej izolácie v zostavách, kde ide o kritickú požiadavku. Tieto výrobky z rôznych materiálov a farieb sú samomazné a odolné proti korózii a oderu.
Cod Serie: SR1948 ,SR2804, SR6441
Prídržne podložky majú výstupy proti uvoľneniu skrutky. Sú vhodné na predmontáž a majú tesniace schopnosti. Sú odolné voči korózii a mnohým chemikáliám.
Cod Serie: SR1945
Ukončovacie podložky majú dobré izolačné vlastnosti, zaistia atraktívny vzhľad a poskytujú výbornú ochranu pred poškodením.
Cod Serie: SR1946
Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.
It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.
Sedlové podložky sú navrhnuté pre potrubia a rúrky a poskytujú oporu pre zostavu rúr počas inštalácie a aplikácie. Vyrábajú sa z polyamidu 6 v čiernej alebo prírodnej farbe, nepoškodzujú lakované povrchy.
Cod Serie: SR1943
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina