Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel inoxidabil Cârlige pentru standuri din carton Șuruburi

 (32 Produse)


Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.

Cod Serie: SR1972

Șuruburi mecanice - cap înecat

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Șuruburi mecanice aerisite - cap înecat

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap mecanic înfundat cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
  • Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0093.A4

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.

Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Miezul gol oferă un sistem de aerisire integrat.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o bună rezistență la coroziune.
  • Respectă DIN 912.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0090.A2

șuruburi aerisite cu filet parțial - cap bombat

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica cu guler a acestor șuruburi oferă o suprafață suplimentară pentru o aderență îmbunătățită.
  • Designul cu aerisire permite un flux de aer controlat, făcându-le ideale pentru aplicații în care o ventilație adecvată este crucială.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0098.A4

șuruburi captive - înecate

Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale.

Această gamă de șuruburi captive cuprinde șuruburi cu cap înecat și acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale.

Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat al unui șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă.
  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0153.A2

șuruburi ventilate - cap hexagonal

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap hexagonal. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Permite gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să scape prin miez și să ofere flux de aer.
  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Potrivite în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0091.A4

  • din 2