Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.
Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.
Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | b1 | Dimensiunea nominală a conductei | Trieda menovitého tlaku | OD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9628 € - 1,9628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
3 1/2"
|
150
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 28,5749 € - 28,5749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
| 1,007 € - 2,3716 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
1"
|
150
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 3,9682 € - 9,3788 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
8"
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 7,5527 € - 17,8319 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 10,2978 € - 24,2837 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
18"
|
150
|
25 in
635.0 mm
|
||
| 12,2179 € - 28,8536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
20"
|
150
|
27.5 in
698.5 mm
|
||
| 31,3911 € - 31,3911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
| 2,4606 € - 5,7647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.874 in
22.2 mm
|
4"
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 4,8359 € - 11,4399 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
8"
|
300
|
15 in
381.0 mm
|
||
| 1,0852 € - 2,5657 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/4"
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 1,0852 € - 1,0852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4"
|
600
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 25,0616 € - 25,0616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.752 in
44.5 mm
|
28"
|
300
|
40.752 in
1035.1 mm
|
||
| 1,4649 € - 3,4947 € | 18 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
2"
|
600
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 1,593 € - 3,7934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
2 1/2"
|
150
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,9103 € - 2,1506 € | 50 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
150
|
3.874 in
98.4 mm
|
||
| 2,0908 € - 4,9583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
4"
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 6,8984 € - 16,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
| 0,8633 € - 2,04 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
1/2"
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,1705 € - 2,7598 € | 12 Na sklade |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/2"
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku