Menu Hľadať

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Na sklade

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť b1 Dimensiunea nominală a conductei Trieda menovitého tlaku OD Kúpiť
12 Na sklade
15.9 mm
1 1/2"
150
127.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
6"
150
279.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
3 1/2"
150
215.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
1 1/4"
150
117.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
1/2"
150
88.9 mm
40 Na sklade
19.1 mm
1"
300
123.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
26"
300
971.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
32"
300
1149.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
41.3 mm
36"
150
1168.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
6"
300
317.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
14"
600
590.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
6"
600
355.6 mm
18 Na sklade
19.1 mm
2"
600
165.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
4"
300
254.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
1 1/2"
300
155.6 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
5"
150
254.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
28.6 mm
10"
300
444.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
1 1/4"
300
133.4 mm
  • z/zo 8
Chránič príruby 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Čierna PP

10386866


Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Čierna PP

10386934


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    6"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Čierna PP

10386903


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    3 1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 870.0 mm ASME, ANSI 150 26 Čierna PP

10387030


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    26"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Čierna PP

10386859


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/4"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Čierna PP

10386828


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Čierna PP

10387115


Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 971.6 mm ASME, ANSI 300 26 Čierna PP

10387306


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    971.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    26"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 1149.4 mm ASME, ANSI 300 32 Čierna PP

10387337


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1149.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    32"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 1168.4 mm ASME, ANSI 150 36 Čierna PP

10387085


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    36"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Čierna PP

10387207


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    6"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 590.6 mm ASME, ANSI 600 14 Čierna PP

10387412


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    590.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    14"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 355.6 mm ASME, ANSI 600 6 Čierna PP

10387375


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    355.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    6"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 165.1 mm ASME, ANSI 600 2 Čierna PP

10387146


Úroveň zásob
18 Na sklade
Atribúty
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 254.0 mm ASME, ANSI 300 4 Čierna PP

10387184


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    4"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Čierna PP

10387139


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 254.0 mm ASME, ANSI 150 5 Čierna PP

10386927


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    5"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Čierna PP

10387221


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    10"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Čierna PP

10386996


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    18"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Čierna PP

10387122


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1 1/4"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna