Menu Hľadať

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Na sklade

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť b1 Dimensiunea nominală a conductei Trieda menovitého tlaku OD Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
41.3 mm
24"
300
914.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
Požiadajte o dodací termin tu
34.9 mm
12"
600
558.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
34.9 mm
18"
300
711.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
8"
300
381.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
34.9 mm
16"
300
647.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
28"
300
1035.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
1/2"
900
120.7 mm
Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
22"
600
870.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.2 mm
2 1/2"
600
190.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
DN 65
6
160.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
DN 10
10
90.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
DN 40
6
130.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 200
6
320.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
10"
900
546.1 mm
Požiadajte o dodací termin tu
66.7 mm
24"
900
1041.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 125
6
240.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
DN 32
6
120.0 mm
  • z/zo 8
Chránič príruby 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Čierna PP

10387009


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    20"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby ANSI 34 300 PP Čierna PP

10645543


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    34"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 914.4 mm ASME, ANSI 300 24 Čierna PP

10387290


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    914.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    24"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Čierna PP

10387078


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    34"
  • Trieda menovitého tlaku
    150
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 558.8 mm ASME, ANSI 600 12 Čierna PP

10387405


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    558.8 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    12"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 711.2 mm ASME, ANSI 300 18 Čierna PP

10387269


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    711.2 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    18"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Čierna PP

10387214


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    8"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 647.7 mm ASME, ANSI 300 16 Čierna PP

10387252


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    647.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    16"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 1035.1 mm ASME, ANSI 300 28 Čierna PP

10387313


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    1035.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    28"
  • Trieda menovitého tlaku
    300
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2 Čierna PP

10387511


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    120.7 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 870.0 mm ASME, ANSI 600 22 Čierna PP

10387450


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    22"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 190.5 mm ASME, ANSI 600 2 1/2 Čierna PP

10387153


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    2 1/2"
  • Trieda menovitého tlaku
    600
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 160.0 mm DIN 6 DN65 Čierna PP

10387764


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    160.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 65
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 90.0 mm DIN 10 DN 10 Čierna PP

10435168


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 10
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 130.0 mm DIN 6 DN 40 Čierna PP

10387740


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    130.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 40
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 320.0 mm DIN 6 DN 200 Čierna PP

10387818


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    320.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 200
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 546.1 mm ASME, ANSI 900 10 Čierna PP

10387627


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    546.1 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    10"
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 1041.4 mm ASME, ANSI 900 24 Čierna PP

10387672


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    66.7 mm
  • OD
    1041.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    24"
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 240.0 mm DIN 6 DN125 Čierna PP

10387795


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    240.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 120.0 mm DIN 6 DN 32 Čierna PP

10387733


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    120.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 32
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna