Menu Hľadať

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Na sklade

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť b1 Dimensiunea nominală a conductei Trieda menovitého tlaku OD Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 32
10
140.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 150
10
285.0 mm
2 Na sklade
18.0 mm
DN 125
16
250.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 100
6
210.0 mm
30 Na sklade
14.0 mm
DN 15
16
95.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 250
6
375.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 350
6
490.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
DN 15
6
80.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
73.0 mm
26"
900
1085.9 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 150
6
265.0 mm
50 Na sklade
14.0 mm
DN 25
16
115.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 500
6
645.0 mm
3 Na sklade
14.0 mm
DN 20
16
105.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
79.4 mm
28"
900
1168.4 mm
Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
DN 10
6
75.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
DN 50
6
140.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
DN 80
6
190.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
DN 600
6
755.0 mm
1 Na sklade
18.0 mm
DN 80
10
200.0 mm
6 Na sklade
18.0 mm
DN 100
10
220.0 mm
  • z/zo 8
Chránič príruby 140.0 mm DIN 10 DN 32 Čierna PP

10387900


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 32
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 285.0 mm DIN 10 DN150 Čierna PP

10387979


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 250.0 mm DIN 16 DN125 Čierna PP

10387962


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 125
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 210.0 mm DIN 6 DN100 Čierna PP

10387788


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    210.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 100
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 95.0 mm DIN 16 DN 15 Čierna PP

10387870


Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    95.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 15
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 375.0 mm DIN 6 DN 250 Čierna PP

10387825


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    375.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 250
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 490.0 mm DIN 6 DN 350 Čierna PP

10387849


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    490.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 350
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 80.0 mm DIN 6 DN 15 Čierna PP

10387719


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 15
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26 Čierna PP

10387689


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    26"
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 265.0 mm DIN 6 DN150 Čierna PP

10387801


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    265.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 150
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 115.0 mm DIN 16 DN25 Čierna PP

10387894


Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 25
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby DN 500 6 PP Čierna PP

10637678


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    645.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 500
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 105.0 mm DIN 16 DN 20 Čierna PP

10387887


Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    105.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 20
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 1168.4 mm ASME, ANSI 900 28 Čierna PP

10387696


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    79.4 mm
  • OD
    1168.4 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    28"
  • Trieda menovitého tlaku
    900
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 75.0 mm DIN 6 DN 10 Čierna PP

10387702


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    75.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 10
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 140.0 mm DIN 6 DN 50 Čierna PP

10387757


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    140.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 50
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 190.0 mm DIN 6 DN80 Čierna PP

10387771


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    190.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 80
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 755.0 mm DIN 6 DN 600 Čierna PP

10387863


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    24.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 600
  • Trieda menovitého tlaku
    6
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 200.0 mm DIN 10 DN80 Čierna PP

10387948


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 80
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 220.0 mm DIN 10 DN100 Čierna PP

10387955


Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    220.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 100
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna