Menu Hľadať

Chrániče prírubových otvorov na skrutky

Na sklade

Disky chrániča príruby sa jednoducho nasadzujú. Disk má štyri vopred vyrazené otvory, cez ktoré sa môžu jednoducho prevliecť viazacie a sťahovacie pásky pre bezpečné uchytenie. V prípade potreby sa môžu použiť aj ďalšie upevňovacie prvky ako upínacia zátka, kolíky a podložky.

Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu tesniaceho povrchu celého čela príruby. Majú špeciálnu konštrukciu s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru otvoru pre skrutky príruby a rozstupovej kružnici skrutky.

Široký sortiment zahŕňa množstvo rozmerov a rôznych hodnôt menovitého tlaku. Zahŕňa varianty, ktoré sú vhodné pre príruby DIN podľa DN 10 až DN 600 – tlakové triedy PN 6, 10, 16, 15 a 40 a príruby ANSI 1/2 až 32 palcov – tlakové triedy 150, 300, 600 a 900 libier (lb).

  • Diskové chrániče prírub sa ľahko nasadzujú. Jednoducho sa pripevnia pomocou sťahovacích pások a v prípade potreby pomocou ďalších upevňovacích prvkov, ako sú upínacie zátky, kolíky a podložky.
  • Tieto ochranné disky poskytujú cenovo výhodnú ochranu celého tesniaceho povrchu odkrytého prírubami.
  • Majú špeciálny dizajn s viacerými otvormi, ktoré zodpovedajú priemeru príruby a obvodu skrutky.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiál: PP Farba: Čierna Skupina SR: SR1172

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
148 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť b1 Dimensiunea nominală a conductei Trieda menovitého tlaku OD Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
DN 600
10
780.0 mm
4 Na sklade
36.0 mm
DN 350
40
580.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
DN 250
25
425.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
DN 400
16
580.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 350
10
505.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
DN 500
10
670.0 mm
10 Na sklade
33.0 mm
DN 500
16
715.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
DN 300
10
445.0 mm
  • z/zo 8
Chránič príruby 780.0 mm DIN 10 DN 600 Čierna PP

10388044


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    27.0 mm
  • OD
    780.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 600
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 580.0 mm DIN 40 DN 350 Čierna PP

10388259


Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • b1
    36.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 350
  • Trieda menovitého tlaku
    40
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 425.0 mm DIN 25 DN 250 Čierna PP

10388181


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    425.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 250
  • Trieda menovitého tlaku
    25
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 580.0 mm DIN 16 DN 400 Čierna PP

10388099


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    30.0 mm
  • OD
    580.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 400
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 505.0 mm DIN 10 DN 350 Čierna PP

10388013


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    505.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 350
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 670.0 mm DIN 10 DN 500 Čierna PP

10388037


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    26.0 mm
  • OD
    670.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 500
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 715.0 mm DIN 16 DN 500 Čierna PP

10388105


Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • b1
    33.0 mm
  • OD
    715.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 500
  • Trieda menovitého tlaku
    16
  • Farba
    Čierna
Chránič príruby 445.0 mm DIN 10 DN 300 Čierna PP

10388006


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    445.0 mm
  • Dimensiunea nominală a conductei
    DN 300
  • Trieda menovitého tlaku
    10
  • Farba
    Čierna