Menu Hľadať

Kruhové trubicové zátky s vypuklou hlavou PCR

Vo výrobe

Táto séria okrúhlých zátok do profilov a rúrok sa vyznačuje klenutým dizajnom hlavy, ktorý je ideálny pre aplikácie, kde je dôležitý vzhľad. Hladký povrch poskytuje atraktívne riešenie pre nábytok aj priemyselné využitie. Chránia konce okrúhlych rúr pred poveternostnými vplyvmi a ostrými hranami. Tieto vložky slúžia ako tlmiče nárazov a ochranné kryty. Opotrebovanie a poškodenie sa znižuje zabránením vstupu nečistôt, vlhkosti a nečistôt do okrúhleho profilového potrubia.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTTPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
6 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D H Minimálna hrúbka panela h Maximálna hrúbka panela Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
9.5 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
19.5 mm
1.0 mm
15.5 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
7.5 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
8.0 mm
2.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
15.5 mm
1.0 mm
10.5 mm
1.5 mm
Vypuklá Okrúhla zátka do profilov a rúrok 20.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753993


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Minimálna hrúbka panela
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
Vypuklá Okrúhla zátka do profilov a rúrok 32.0 mm Čierna LDPE - PCR

20754020


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    15.5 mm
  • Minimálna hrúbka panela
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
Vypuklá Okrúhla zátka do profilov a rúrok 16.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753979


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Minimálna hrúbka panela
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
Vypuklá Okrúhla zátka do profilov a rúrok 25.0 mm Čierna LDPE - PCR

20754013


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Minimálna hrúbka panela
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
Vypuklá Okrúhla zátka do profilov a rúrok 18.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753986


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Minimálna hrúbka panela
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    2.0 mm
Vypuklá Okrúhla zátka do profilov a rúrok 22.0 mm Čierna LDPE - PCR

20754006


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Minimálna hrúbka panela
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka panela
    1.5 mm