Menu Hľadať

Krytky Unicap

Na sklade

Krytky Unicap sa používajú na zakrytie a ochranu odhalených hláv skrutiek alebo skrutiek a zároveň poskytujú atraktívny povrch. Krytky a podložky sú dodávané samostatne, v nízkoprofilovom a vysokoprofilovom prevedení.

  • Z estetických alebo bezpečnostných dôvodov sú určené ako kryt a ochrana hlavy skrutiek alebo nitov.
  • Dostupné ako nízkoprofilové aj vysokoprofilové.
  • Vďaka svojmu materiálu sú odolné voči korózii, oderu a nárazom.
Materiál: PP, LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Biela, Tíková, Antracitová, Pantone Grey, Kameň, Šedo-biela, Šedá, Sivá Morning Grey, Strieborno šedá, Osprey, Čierna, Prírodná, , Oranžová, Strieborná farba, Nehrdzavejúca oceľ, Zlatá Skupina SR: , SR1801

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba H Rozmery kompatibilnej skrutky (všetky) Typ/prevedenie súčastí Plný materiál Typ Kúpiť
0,0892 € - 0,1962 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,0995 € - 0,1971 € Požiadajte o dodací termin tu
Strieborná farba
4.2 mm
Polypropylén
Cap
7,1682 € - 7,3151 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
4.5 mm
M3
Krytka
Polypropylén
1
0,1048 € - 0,1205 € 1250 Na sklade
Béžová
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,11 € - 0,2186 € 10000 Na sklade
Šedá
4.5 mm
M4
Krytka
Polypropylén
1
0,1009 € - 0,2008 € Požiadajte o dodací termin tu
Šedá
4.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,1048 € - 0,1215 € 18900 Na sklade
Šedá
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,0806 € - 0,1731 € 2250 Na sklade
Biela
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
1
0,0916 € - 0,1282 € 1500 Na sklade
Biela
4.9 mm
M5
Krytka
Polypropylén
0,0889 € - 0,1245 € 65750 Na sklade
Sivá Morning Grey
4.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
4.8 mm
M6
Plug
Polypropylén
7
0,058 € - 0,1074 € 7000 Na sklade
Biela
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
Cap
0,0971 € - 0,136 € 3815 Na sklade
Osprey
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
2
Požiadajte o dodací termin tu
Kameň
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
2
9750 Na sklade
Kameň
4.5 mm
M4
Krytka
Polypropylén
1
0,0889 € - 0,1245 € 118500 Na sklade
Strieborno šedá
4.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
0,0971 € - 0,136 € 1250 Na sklade
Šedo-biela
6.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
2
0,0799 € - 0,148 € 19700 Na sklade
Antracitová
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
1
0,0889 € - 0,1245 € 2000 Na sklade
Antracitová
4.5 mm
M5
Krytka
Polypropylén
1
Požiadajte o dodací termin tu
Tíková
4.2 mm
M3
Krytka
Polypropylén
1
  • z/zo 5
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Šedá

10241400

Cenové rozpätie
0,1962 € - 0,0892 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M3 4.2 mm PP Strieborná farba

10206348

Cenové rozpätie
0,1971 € - 0,0995 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Strieborná farba
  • Typ
    Cap
Krytka Unicap M3 4.5 mm PP Šedá

10373200

Cenové rozpätie
7,3151 € - 7,1682 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Béžová

10241332

Cenové rozpätie
0,1205 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Béžová
Krytka Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Šedá

10206669

Cenové rozpätie
0,2186 € - 0,11 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Šedá

10214862

Cenové rozpätie
0,2008 € - 0,1009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Šedá

10241387

Cenové rozpätie
0,1215 € - 0,1048 €

Úroveň zásob
18900 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedá
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Biela

10339732

Cenové rozpätie
0,1731 € - 0,0806 €

Úroveň zásob
2250 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M5 4.9 mm 16.2 mm PP Biela

20842185

Cenové rozpätie
0,1282 € - 0,0916 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.9 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Sivá Morning Grey

20842314

Cenové rozpätie
0,1245 € - 0,0889 €

Úroveň zásob
65750 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Sivá Morning Grey
Krytka Unicap M6 16.0 mm LDPE - PIR Prírodná

20842406


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.8 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Plug
  • Veľkosť skrutky
    M6
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Prírodná
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Biela

20842383

Cenové rozpätie
0,1074 € - 0,058 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Biela
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Osprey

20842390

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
3815 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Osprey
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Kameň

20842703


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Kameň
Krytka Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Kameň

20842154


Úroveň zásob
9750 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M4
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Kameň
Krytka Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Strieborno šedá

20842307

Cenové rozpätie
0,1245 € - 0,0889 €

Úroveň zásob
118500 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Strieborno šedá
Krytka Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Šedo-biela

20842697

Cenové rozpätie
0,136 € - 0,0971 €

Úroveň zásob
1250 Na sklade
Atribúty
  • H
    6.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Šedo-biela
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Antracitová

20842369

Cenové rozpätie
0,148 € - 0,0799 €

Úroveň zásob
19700 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Antracitová
Krytka Unicap M5 4.5 mm 16.2 mm PP Antracitová

20842284

Cenové rozpätie
0,1245 € - 0,0889 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • H
    4.5 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M5
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Antracitová
Krytka Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Tíková

20846497


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • H
    4.2 mm
  • Typ/prevedenie súčastí
    Krytka
  • Veľkosť skrutky
    M3
  • Plný materiál
    Polypropylén
  • Farba
    Tíková