Pot Magnets are ideal for use in fixing applications such as point of sale displays, exhibitions or in work holding equipment. Our pot magnets are available in numerous sizes and fixing styles.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Maximálna prevádzková teplota | Sila ťahu | Materiál magnetu | Veľkosť závitu | Celkový priemer | Celková výška | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,208 € - 9,3306 € | Požiadajte o dodací termin tu |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10191767 | 11,1384 € - 12,6692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
| 9,7534 € - 11,0946 € | Požiadajte o dodací termin tu |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodým
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 7,0416 € - 8,0038 € | 5 Na sklade |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodým
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 9,8846 € - 11,2696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 10191675 | 1,9098 € - 2,1722 € | 1192 Na sklade |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferit
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 9,8846 € - 11,2696 € | 38 Na sklade |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 8,208 € - 9,3306 € | 20 Na sklade |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodým
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 13,9667 € - 15,9057 € | Požiadajte o dodací termin tu |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 7,8143 € - 8,9078 € | 2 Na sklade |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodým
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 8,7911 € - 10,0158 € | Požiadajte o dodací termin tu |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 22,2039 € - 25,2946 € | 186 Na sklade |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2889 € - 2,6096 € | 20 Na sklade |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferit
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 16,795 € - 19,1131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5367 € - 2,8866 € | Požiadajte o dodací termin tu |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferit
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 29,5662 € - 33,6629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku