Menu Hľadať

Magnety závesné 40.0 mm 8.0 mm 9.0 kg Ferit

Tento feritový kotúčový magnet s nízkym profilom má cez magnetickú plochu zapustený otvor. Používa sa so zapustenou skrutkou M5 (nie je súčasťou dodávky). Ideálne pre použitie v predajných aplikáciách
Nový kód produktu:

10191699

Starý kód produktu:

1219434

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Informácie o cenách nie sú k dispozícii. Kontaktujte náš tím služieb zákazníkom na tel. č.: +421 221 291 111 alebo e-mailom na sales@essentracomponents.sk
Množstvo v balení: 4

Objednávka v násobkoch 4

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková výška 8.0 mm
Maximálna prevádzková teplota 180 °C
Veľkosť závitu M5
Celkový priemer 40.0 mm
Sila ťahu 9.0 kg
Materiál magnetu Ferit
Tvar Cylindrický
Povrchová úprava Pochrómované
Commodity Code 8505199030

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás