Menu Hľadať

Narážací klzák

Vo výrobe

Push-On Tilt Glides sú otočné klzáky s pružinovou vložkou. Navrhnuté na zabezpečenie mobility a stability nábytku a iných výrobkov. Je vybavený koncovým uzáverom rúrky pre čistý povrch. Má tiež guľový kĺb, ktorý umožňuje naklápanie.

  • Používa sa na nábytok a iné výrobky na zabezpečenie stability a mobility.
  • Dodáva sa zmontovaný na jednoduchšiu montáž.
  • Sortiment ponúka výber základne, ktorá vyhovuje rôznym aplikáciám.
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SR6453, SR6450, SR6427, SR6452, SR6426

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
13 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Gauge Materiál základne d1 h1 Kovové hroty H Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
19
PA
13.5 mm
Áno
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16
Polyamid
13.5 mm
Y
10.0 mm
1,0354 € - 1,2289 € Požiadajte o dodací termin tu
16
Oceľ
8.7 mm
Y
15.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16-18
Oceľ
12.0 mm
Áno
18.0 mm
1,3284 € - 1,3284 € Požiadajte o dodací termin tu
16
Polyamid
9.0 mm
Y
15.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16-18
PA
12.0 mm
Áno
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
19
Oceľ
13.5 mm
Áno
18.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16
Polyamid
13.5 mm
Y
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
22
Oceľ
12.0 mm
Áno
18.0 mm
1,1194 € - 1,3284 € Požiadajte o dodací termin tu
16
Oceľ
8.7 mm
Y
15.8 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16-18
Oceľ
8.5 mm
Nie
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16
Oceľ
10.0 mm
Y
16.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
16
Oceľ
10.0 mm
Nie
16.0 mm
Okrúhle Zasúvací klzák 19.0 mm 31.0 mm Prírodná Oceľ

10435939


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Materiál
    Oceľ
Zasúvací klzák 23.4 mm 1.2 mm Biela Oceľ

10435878


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Materiál
    Oceľ
Zasúvací klzák 31.0 mm 1.2 mm Čierna Oceľ

10435908

Cenové rozpätie
1,2289 € - 1,0354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiál
    Oceľ
Okrúhle Zasúvací klzák 28.5 mm 31.0 mm Prírodná Oceľ

10435977


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Materiál
    Oceľ
Zasúvací klzák 31.0 mm 1.2 mm Čierna Oceľ

10435892

Cenové rozpätie
1,3284 € - 1,3284 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    9.0 mm
  • Gauge
    16
  • Materiál
    Oceľ
Okrúhle Zasúvací klzák 28.5 mm 31.0 mm Prírodná Oceľ

10435946


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    16-18
  • Materiál
    Oceľ
Okrúhle Zasúvací klzák 19.0 mm 31.0 mm Prírodná Oceľ

10435953


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    19
  • Materiál
    Oceľ
Zasúvací klzák 23.4 mm 1.2 mm Čierna Oceľ

10435885


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h1
    13.5 mm
  • Gauge
    16
  • Materiál
    Oceľ
Okrúhle Zasúvací klzák 22.0 mm 31.0 mm Prírodná Oceľ

10435960


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • Gauge
    22
  • Materiál
    Oceľ
Zasúvací klzák 31.0 mm 1.2 mm Čierna Oceľ

10435915

Cenové rozpätie
1,3284 € - 1,1194 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.8 mm
  • h1
    8.7 mm
  • Gauge
    16
  • Materiál
    Oceľ
Okrúhle Zasúvací klzák 16.0 mm 28.5 mm Prírodná Oceľ

10435861


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    8.5 mm
  • Gauge
    16-18
  • Materiál
    Oceľ
Zasúvací klzák 22.0 mm 1.2 mm Čierna Oceľ

10435854


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Materiál
    Oceľ
Zasúvací klzák 19.0 mm 1.2 mm Prírodná Oceľ

10435847


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • h1
    10.0 mm
  • Gauge
    16
  • Materiál
    Oceľ