Menu Hľadať

Neodýmové magnety

Na sklade

Neodymium magnets available with a nickel plated coating that protects the brittle magnet material and helps avoid corrosion in miniature applications. The nickel offering comes in a variety of shapes and sizes. This range also includes a black powder coated round plug magnets, which have superior magnetic strength for their small size..

Skupina SR: SR2332, SR2335

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
107 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Sila ťahu Tvar Polarita Celkové rozmery Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
22.0 mm
75 Na sklade
2.5 kg
Tyč
Sever a juh
50.0 mm
100 Na sklade
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
15.0 mm
260 Na sklade
1.5 kg
Tyč
Sever a juh
25.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
20.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
0.3 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
200 Na sklade
1.5 kg
Cylindrický
Sever a juh
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
6.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
8.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
12.0 mm
100 Na sklade
1.7 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
1.6 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.4 kg
Cylindrický
Sever a juh
18.0 mm
3180 Na sklade
0.5 kg
Cylindrický
Sever a juh
10.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
3.3 kg
Cylindrický
Sever a juh
15.0 mm
12 Na sklade
0.3 kg
Cylindrický
Severná
6.0 mm
740 Na sklade
0.7 kg
Cylindrický
Severná
12.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
0.8 kg
Cylindrický
Severná
15.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
2.7 kg
Tyč
Sever a juh
8.0 mm
  • z/zo 6
Valcový magnet Neodým Sever a juh 22.0 mm 1.7 kg

10389645


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    22.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 50.0 mm 2.5 kg

10389676


Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    50.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    2.5 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 15.0 mm 1.7 kg

10389621


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    15.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 25.0 mm 1.5 kg

10389669


Úroveň zásob
260 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    25.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    1.5 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
  • Polarita
    Sever a juh
Valcový magnet Neodým Sever a juh 20.0 mm 1.7 kg

10389638


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    5.0 mm
  • Celkové rozmery
    20.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 0.3 kg

10389652


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.3 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
  • Polarita
    Sever a juh
Valcový magnet Neodým Sever a juh 15.0 mm 1.5 kg

10393987


Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    15.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.5 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
  • Polarita
    Sever a juh
Valcový magnet Neodým Sever a juh 6.0 mm 1.7 kg

10389577


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    6.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 8.0 mm 1.7 kg

10389584


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkové rozmery
    8.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 1.7 kg

10389591


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 12.0 mm 1.7 kg

10389614


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    12.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 1.7 kg

10389607


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.7 kg
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 1.6 kg

10190852


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    1.6 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 18.0 mm 3.4 kg

10190920


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    3.0 mm
  • Celkové rozmery
    18.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    3.4 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 10.0 mm 0.5 kg

10190845


Úroveň zásob
3180 Na sklade
Atribúty
  • Celková výška
    1.0 mm
  • Celkové rozmery
    10.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.5 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Sever a juh 15.0 mm 3.3 kg

10190913


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková výška
    4.0 mm
  • Celkové rozmery
    15.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    3.3 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
Valcový magnet Neodým Severná 6.0 mm 0.3 kg

10191170


Úroveň zásob
12 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    6.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.3 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Severná 12.0 mm 0.7 kg

10191231


Úroveň zásob
740 Na sklade
Atribúty
  • Celkové rozmery
    12.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.7 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Severná 15.0 mm 0.8 kg

10191255


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    15.0 mm
  • Tvar
    Cylindrický
  • Sila ťahu
    0.8 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým
Valcový magnet Neodým Sever a juh 8.0 mm 2.7 kg

10191156


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celkové rozmery
    8.0 mm
  • Tvar
    Tyč
  • Sila ťahu
    2.7 kg
  • Povrchová úprava
    Pokovované NiCuNi
  • Materiál magnetu
    Neodým