Menu Hľadať

Obrobiteľné upínacie svorky

Vo výrobe

Tieto obrobiteľné upínacie svorky sa používajú na spracovanie a držanie obrobkov, ktoré sú ploché, nerovné alebo okrúhle, na mieste počas obrábania na zaistenie presnosti a opakovateľnosti. Majú silnú a trvalú schopnosť uchopenia.

Dodávajú sa s vačkovými svorníkmi a obrábacou skrutkou na upnutie svorky na mieste. Čelo svorky je opracované tak, aby vyhovovalo tvaru komponentu. To zaručuje presnosť a stabilitu počas procesov obrábania.

Jednoduché začlenenie do nastavení strojového obrábania a rýchle a bezpečné pripevnenie. Používajú sa pri presnom obrábaní, zložitých obrobkoch a jednorazovej alebo maloobjemovej výrobe. Nikdy nepredpokladajte, že svorka je tesne dotiahnutá. Pred obrábaním utiahnutú svorku vždy skontrolujte.

  • Používajú sa na držanie obrobkov, ktoré sú ploché, nerovné alebo okrúhle, na mieste počas obrábania.
  • Dodávajú sa s vačkovými svorníkmi a obrábacou skrutkou.
  • Používajú sa pri presnom obrábaní, zložitých obrobkoch a jednorazovej alebo maloobjemovej výrobe.
Materiál: Pozinkovaná oceľ Skupina SR: SR12020

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
4 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť w1 Takt s2 h2 d1 h1 Upínacia sila max. kN Takt s1 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
43.9
15.0
28.6
M16
14.0
26.7
2.5
Požiadajte o dodací termin tu
31.2
10.2
18.0
M10
8.9
8.9
1.5
Požiadajte o dodací termin tu
37.6
12.7
22.9
M12
11.4
17.8
2.0
Požiadajte o dodací termin tu
24.9
7.8
11.9
M6
6.4
3.4
1.0
Obrobiteľná upínacia svorka M16 14.0 43.9 Pozinkovaná oceľ

20266578


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M16
  • h1
    14.0
  • h2
    28.6
  • Upínacia sila max. kN
    26.7
  • Takt s1
    2.5
Obrobiteľná upínacia svorka M10 8.9 31.2 Pozinkovaná oceľ

20266554


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M10
  • h1
    8.9
  • h2
    18.0
  • Upínacia sila max. kN
    8.9
  • Takt s1
    1.5
Obrobiteľná upínacia svorka M12 11.4 37.6 Pozinkovaná oceľ

20266561


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M12
  • h1
    11.4
  • h2
    22.9
  • Upínacia sila max. kN
    17.8
  • Takt s1
    2.0
Obrobiteľná upínacia svorka M6 6.4 24.9 Pozinkovaná oceľ

20266547


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • h1
    6.4
  • h2
    11.9
  • Upínacia sila max. kN
    3.4
  • Takt s1
    1.0