Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | h | Materiál | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3900 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
38600 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
1100 Na sklade |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
599 Na sklade |
1.626 in
41.3 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
150 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
570 Na sklade |
1.122 in
28.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
150 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
300 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.5 in
63.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
14120 Na sklade |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Polyetylén LD
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
|||
348 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
1700 Na sklade |
1.063 in
27.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
250 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.339 in
34.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
5 Na sklade |
6.299 in
160.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
|||
875 Na sklade |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku