Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Okrúhle zátky a klzáky poskytujú konečný vzhľad a ochranu zakončenia okrúhlych rúrok, tyčí alebo stĺpikov. K dispozícii sú dve prevedenia: rebrovaný pre maximálnu priľnavosť, ktorý možno použiť na viaceré priemery rúrok, alebo s hladkým driekom špeciálne pre jeden priemer rúrky, pre jednoduché nasadenie.
Dostupné sú rôzne typy a štýly:
Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje možnosti na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.
Materiál: Polyetylén LD, ABS, Polyetylén Farba: Čierna, Biela, Šedá, Oranžová, Žltá, Červená, Hnedá, Modrá, Zelená Skupina SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | h | Materiál | Maximálna hrúbka steny | Minimum Wall Thickness | Typ | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
985 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
225 Na sklade |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
|||
200 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
126 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
1600 Na sklade |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
150 Na sklade |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
Požiadajte o dodací termin tu |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
900 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
4370 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
198 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
4400 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
4500 Na sklade |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
2900 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
67263 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
1100 Na sklade |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polyetylén
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|||
27 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
900 Na sklade |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
247400 Na sklade |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
Polyetylén
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
|||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku