Menu Hľadať

Okrúhle zátky do trubíc – viacúčelové PCR

Na sklade

Okrúhle vložky sa používajú ako viacúčelové ochranné komponenty. Počas poslednej fázy projektu, keď je potrebná významná ochrana proti nárazom, je táto zabezpečená hrúbkou hlavy vložky trubice. Hlavnou funkciou je zabrániť vstupu kontaminantov, ako sú špina, prach a vlhkosť. Taktiež chráni pred ostrými hranami vytvorenými rezmi. Jednoducho vložené ručne alebo pomocou kladiva, pre rýchlu montáž. Bežne sa používa v aplikáciách formovania kovových rúr pre priemyselný nábytok, špecializované vozidlá, dopravné značky a prvky pre stavebníctvo.

Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Čierna Skupina SR: SRILTPCR

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
70 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť h h1 Maximálna hrúbka steny D Minimum Wall Thickness Kúpiť
0,9468 € - 1,0521 € Požiadajte o dodací termin tu
29.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
0,1782 € - 0,198 € Požiadajte o dodací termin tu
20.5 mm
5.0 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
95.0 mm
1.5 mm
0,1211 € - 0,1884 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
0,1167 € - 0,1297 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,253 € - 0,2812 € Požiadajte o dodací termin tu
21.5 mm
6.0 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,1088 € - 0,1209 € Požiadajte o dodací termin tu
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
Požiadajte o dodací termin tu
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,9863 € - 1,0959 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
125.0 mm
2.0 mm
0,9555 € - 1,0617 € 960 Na sklade
29.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
114.0 mm
2.6 mm
  • z/zo 4
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 105.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753160

Cenové rozpätie
1,0521 € - 0,9468 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    105.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 63.5 mm Čierna LDPE - PCR

20753696

Cenové rozpätie
0,198 € - 0,1782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    63.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 95.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753818


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    95.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 44.5 mm Čierna LDPE - PCR

20753566

Cenové rozpätie
0,1884 € - 0,1211 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    44.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 50.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753634

Cenové rozpätie
0,1297 € - 0,1167 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 75.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753726

Cenové rozpätie
0,2812 € - 0,253 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    75.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 50.8 mm Čierna LDPE - PCR

20753627

Cenové rozpätie
0,1209 € - 0,1088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 85.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753771


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    85.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 125.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753221

Cenové rozpätie
1,0959 € - 0,9863 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    125.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 114.0 mm Čierna LDPE - PCR

20753191

Cenové rozpätie
1,0617 € - 0,9555 €

Úroveň zásob
960 Na sklade
Atribúty
  • D
    114.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.6 mm