Menu Hľadať

Rotačné tlmiče

Na sklade

Rotary Dampers, which are also known as Rotational Dampers, are mechanical components that function like small gears. They help to slow down or inhibit the motions of moving parts in machinery.

A Rotary Damper can also be used to allow a controlled opening and closing of flaps, caps, lids and other covers in machine equipment. Essentially, Rotary Damper control speed and acceleration of a movement in a travelling body.

Simple to install, a Rotational Damper can be fitted as part of an assembly and are offered in a range of torques and gear profiles. Our range comes in choice of materials, including; Polyoxymethylene (POM), Nylon and Polycarbonate (PC) - with a variety of colour options.

  • Material: POM;Nylon;PC;Silicone, POM;Nylon, POM, PA, PC;Acetal, PC, POM;PA
  • Colour: Black, White, Natural, Black;Grey, Blue
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB


Skupina SR: SR6271

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
147 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Typ/prevedenie ozubeného kolesa Farba Materiál Vzdialenosť medzi montážnymi otvormi krútiaci moment Výška hriadeľa Kúpiť
2,4464 € - 2,93 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
0.25 N
Požiadajte o dodací termin tu
valcový prevod
Prírodná
POM
5.0 N
2,5075 € - 5,9394 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
0.12 N
Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
0.95 N
Požiadajte o dodací termin tu
valcový prevod
Prírodná
POM
9.0 N
2,4464 € - 2,93 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
1.20 N
Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
1.20 N
2,4464 € - 2,93 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
2.20 N
Požiadajte o dodací termin tu
valcový prevod
Prírodná
POM
6.2 N
96 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
0.25 N
Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
0.60 N
Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
0.12 N
2,493 € - 5,9394 € Požiadajte o dodací termin tu
valcový prevod
Prírodná
POM
3.4 N
2,493 € - 5,9394 € 80 Na sklade
valcový prevod
Prírodná
POM
11.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
valcový prevod
Prírodná
POM
8.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
0.12 N
2,5221 € - 5,9394 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
2.20 N
2,4464 € - 2,93 € Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
0.30 N
Požiadajte o dodací termin tu
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
1.20 N
100 Na sklade
štandardné čelné ozubené koleso
Čierna
PA
0.60 N
  • z/zo 8
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.25 N 15.0 mm PA

10642528

Cenové rozpätie
2,93 € - 2,4464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.1 mm
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková dĺžka
    19.7 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 5.0 N POM

10403525


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    13.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.12 N 15.0 mm PA

10403303

Cenové rozpätie
5,9394 € - 2,5075 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    7.7 mm
  • Celková dĺžka
    22.6 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.95 N PA

10403242


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.8 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 9.0 N POM

10403617


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    12.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 1.20 N 15.0 mm PA

10645567

Cenové rozpätie
2,93 € - 2,4464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.1 mm
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková dĺžka
    19.7 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 1.20 N PA

10403112


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    6.8 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 2.20 N 15.0 mm PA

10436172

Cenové rozpätie
2,93 € - 2,4464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.1 mm
  • Celková výška
    8.5 mm
  • Celková dĺžka
    19.7 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 6.2 N POM

10403600


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    12.0 mm
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.25 N PA

10403068


Úroveň zásob
96 Na sklade
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    6.8 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.60 N PA

10403181


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.12 N PA

10403143


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 3.4 N POM

10403556

Cenové rozpätie
5,9394 € - 2,493 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    12.0 mm
  • Celková výška
    15.3 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 11.0 N POM

10403518

Cenové rozpätie
5,9394 € - 2,493 €

Úroveň zásob
80 Na sklade
Atribúty
  • Priemer puzdra
    13.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 8.0 N POM

10403549


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    13.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polykarbonát, nitril-butadiénová guma
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    valcový prevod
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.12 N PA

10403310


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    14.8 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 2.20 N PA

10403396

Cenové rozpätie
5,9394 € - 2,5221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    14.8 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.30 N PA

10645222

Cenové rozpätie
2,93 € - 2,4464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.8 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 1.20 N PA

10403204


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.2 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso
Rotačný tlmič - bez ozubeného kolesa 0.60 N PA

10403099


Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Priemer puzdra
    15.0 mm
  • Celková výška
    6.8 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén, polyamid 6.6, silikónový olej
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie ozubeného kolesa
    štandardné čelné ozubené koleso