Menu Hľadať

Skosené štvorcové zátky

Na sklade

Skosené štvorcové zátky so šikmou základňou sú ideálne pre konce potrubia, nepravidelné povrchy a šikmé spoje. Bežne sa používa v nábytkárstve a stavebníctve. Ľahko sa vkladajú a majú dlhú životnosť. K dispozícii je polyetylén (PE) a nylon s elegantným čiernym povrchom.Ľahko sa montujú na nábytok a konštrukcie.Ideálne na konce trubiek a nepravidelné povrchy a na trubky, ktoré sa spájajú so šikmým povrchom.Navrhnuté tak, aby boli odolné a mali dlhú životnosť. Materiál: Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1555

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 3
Image
Type 4
7 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť T2 Hlava L1 T1 Typ Kúpiť
0,1941 € - 0,3789 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
0,2318 € - 0,4987 € 1000 Na sklade
1.0 mm
1.5 mm
0,0743 € - 0,118 € 3300 Na sklade
1.2 mm
0,2407 € - 0,3385 € 1279 Na sklade
1.0 mm
Flat
18.0 mm
2.0 mm
1
0,0582 € - 0,0815 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
Flat
2.0 mm
4
0,1087 € - 0,1521 € 2495 Na sklade
1.2 mm
Angled
1.6 mm
3
0,2176 € - 0,4659 € 1268 Na sklade
1.2 mm
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 1.6 mm 1.2 mm Čierna LDPE - PIR

10093245

Cenové rozpätie
0,3789 € - 0,1941 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Hlava
    Angled
  • Typ
    3
Zátka do profilov a rúrok 1.5 mm 1.0 mm Čierna LDPE - PIR

10092941

Cenové rozpätie
0,4987 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Zátka do profilov a rúrok

10092958

Cenové rozpätie
0,118 € - 0,0743 €

Úroveň zásob
3300 Na sklade
Atribúty
  • T1
    1.2 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Percentuálny podiel recyklovaného obsahu %
    98%
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 18.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10246726

Cenové rozpätie
0,3385 € - 0,2407 €

Úroveň zásob
1279 Na sklade
Atribúty
  • L1
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Hlava
    Flat
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 2.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10261255

Cenové rozpätie
0,0815 € - 0,0582 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Hlava
    Flat
  • Typ
    4
Štvorcové Zátka do profilov a rúrok 1.6 mm 1.2 mm Čierna LDPE - PIR

10093252

Cenové rozpätie
0,1521 € - 0,1087 €

Úroveň zásob
2495 Na sklade
Atribúty
  • T1
    1.6 mm
  • T2
    1.2 mm
  • Tvar hlavy
    Štvorcové
  • Hlava
    Angled
  • Typ
    3
Zátka do profilov a rúrok 1.2 mm Čierna LDPE - PIR

10127582

Cenové rozpätie
0,4659 € - 0,2176 €

Úroveň zásob
1268 Na sklade
Atribúty
  • T1
    1.2 mm
  • Materiál
    LDPE - PIR
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
  • Percentuálny podiel recyklovaného obsahu %
    98%